UT 4-PE/TG P/P
-
Morsetti comp. per conduttori terra
3070037
Morsetti comp. per conduttori terra, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Dettagli prodotto
Note generali | Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata. |
Tipo di prodotto | Morsetto per conduttori di terra |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,02 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 4 mm² |
Piano 1 superiore 1 inferiore 1 | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M3 |
Nota | Attenersi al carico di corrente ammesso delle guide di montaggio. |
Coppia di serraggio | 0,6 ... 0,8 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
Calibro a tampone | A4 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 10 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 10 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Corrente nominale | 20 A |
Corrente di carico massima | 20 A (con una sezione conduttore di 6 mm²) |
20 A (con una sezione conduttore di 6 mm²) | |
Tensione nominale | 500 V |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Larghezza | 6,2 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3070037 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE1124 |
Codice prodotto | BE1124 |
GTIN | 4046356480246 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 21.14 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 21.14 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1864b2cc-ad63-44aa-b0cb-f07d6eaec7cc |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBS 3-6 - Ponticello a innesto 3030242
-
FBS 4-6 - Ponticello a innesto 3030255
-
FBS 5-6 - Ponticello a innesto 3030349
-
FBS 6-6 - Ponticello a innesto 1008238
-
FBS 10-6 - Ponticello a innesto 3030271
-
FBS 20-6 - Ponticello a innesto 3030365
-
FBS 50-6 - Ponticello a innesto 3032224
-
FBSR 2-6 - Ponticello a innesto 3033715
-
FBSR 3-6 - Ponticello a innesto 3001594
-
FBSR 4-6 - Ponticello a innesto 3001595
-
FBSR 5-6 - Ponticello a innesto 3001596
-
FBSR 10-6 - Ponticello a innesto 3033716
-
FBSRH 2-6 - Spina di cortocircuito 3033812
-
FBS 2-6 BU - Ponticello a innesto 3036932
-
FBS 3-6 BU - Ponticello a innesto 3036945
-
FBS 4-6 BU - Ponticello a innesto 3036958
-
FBS 5-6 BU - Ponticello a innesto 3036961
-
FBS 10-6 BU - Ponticello a innesto 3032198
-
FBS 20-6 BU - Ponticello a innesto 3032208
-
FBS 50-6 BU - Ponticello a innesto 3032211
-
P-DI - Spina di sezionamento 3036783
-
P-FIX - Connettore passante 3038956
-
P-CO - Spina porta componenti 3036796
-
P-FU 5X20 - Spina portafusibile 3036806
-
P-FU 5X20 LED 24 - Spina portafusibile 3036819
-
P-FU 5X20 LED 60 - Spina portafusibile 3036822
-
P-FU 5X20 LA 250 - Spina portafusibile 3036835
-
PAI-4 - Adattatore di prova 3030925
-
P-DI GY - Spina di sezionamento 3047390
-
P-DI GN - Spina di sezionamento 1071062
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Cacciavite 1212587
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
PAI-4-N GY - Adattatore di prova 3032871
-
PS-6 - Connettore di prova 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Connettore di prova 3038736
-
P-CO 1N4007/R-L - Spina porta componenti 3032457
-
P-CO 1N4007/L-R - Spina porta componenti 3032460
-
P-CO XL - Spina porta componenti 3036797
-
P-CO XL SKN - Spina porta componenti 3036798
-
P-FU 5X20 LED 24-EX - Spina portafusibile 3036821
-
P-FU 5X20 LED 24 120KOHM - Spina portafusibile 3036820
-
P-FU 5X20 LED 24 820KOHM - Spina portafusibile 3036825
-
P-FU 5X20 LED 24-5 - Spina portafusibile 3209248
-
P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - Spina portafusibile 3209240
-
P-FU 5X20 LED 250-5 - Spina portafusibile 3209264
-
P-FU 5X20 LED 60-5 - Spina portafusibile 3209251
-
P-FU 5X20-5 - Spina portafusibile 3209235
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen