PTU 4-TWIN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra
3211862
N. ELDAS®: 158313065

Morsetti comp. per conduttori terra, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo
Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare
I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi
La connessione push-in TWIN viene utilizzata sul lato interno del quadro elettrico e sul lato dell’utente finale
viene utilizzata la connessione a vite universale