linea di prodotti COMBICON Terminals XL
sezione 16 mm2
passo 10 mm
tipo di connessione Connessione Push-in con leva
tipo di montaggio Saldatura a onde
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 16 mm2, numero dei potenziali: 7, numero di file: 1, numero di poli per fila: 7, serie di prodotti: LPTA 16/, passo: 10 mm, tipo di connessione: Connessione Push-in con leva, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 30 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning a zigzag W, Lunghezza pin [P]: 3,6 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone