CSA
ID omologazione: 13631cULus Recognized
ID omologazione: E60425CSA
ID omologazione: 13631cULus Recognized
ID omologazione: E60425ATEX
ID omologazione: KEMA04ATEX2048UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conduttori flessibili | 690 V | 123 A | 1,5 - 35 | |
Solo conduttori rigidi | 690 V | 129 A | 1,5 - 50 |
cUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 150 A | 14 - 1/0 | 14 |
EAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010101950IECEx
ID omologazione: IECEx KEM 06.0027UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conduttori flessibili | 690 V | 123 A | 1,5 - 35 | |
Solo conduttori rigidi | 690 V | 129 A | 1,5 - 50 |
UL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 150 A | 14 - 1/0 |