Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ST 2,5 BN - Morsetto passante
3035360

Morsetto passante componibile, tipo di connessione: connessione a molla, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, AWG 28 - 12, spessore: 5,2 mm, colore: marrone, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili