XTTB 1,5-PV - Morsetto passante a due piani
1641229

Morsetto passante a due piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 16 A, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili