Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Il modulo di potenza a un canale per inversione di rotazione è provvisto di una protezione motore elettronica. Esse permette l'attivazione, protezione e monitoraggio di un motore asincrono trifase tramite un sistema bus. Il modulo consente l'attivazione, protezione e monitoraggio di un motore asincrono trifase tramite un sistema bus.
IB IL 400 ELR R-3A-2MBD
-
Morsetto Inline
2855130
Morsetti di potenza Inline, starter elettronico per carico reversibile
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 63 mm |
| Altezza | 224 mm |
| Profondità | 109 mm |
| bus locale Inline | |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 MBit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Modulo | |
| Codice ID (dec.) | 191 |
| Codice ID (esadecimale) | BF |
| Codice lunghezza (es.) | 81 |
| Codice lunghezza (dec.) | 129 |
| Canale dati di processo | 8 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 1 Byte |
| Range indirizzi uscite | 1 Byte |
| Lunghezza di registro | 8 Bit |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 5 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Messaggi di diagnostica | Sovracorrente Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR |
| Stadio di uscita non controllabile Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 60 mA |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 50 mA |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | tramite ripartitore di potenziale |
| Denominazione | Morsettiera X11 e X12 |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Tensione di alimentazione UL / livello 400 V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tensione di alimentazione US / livello 400-V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tensione di alimentazione US / interruttore freno | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tensione di alimentazione UL / interruttore freno | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Bus locale/livello 400-V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Bus locale/interruttore freno | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Attacco motore |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Attacco motore | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Nota | Nota per il funzionamento Protezione di linea del cavo di alimentazione di rete max. 20 A, osservare il derating del connettore POWER-COMBICON |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 75 % ... 85 % (Nell’ambito compreso tra -25 °C ... +55 °C è opportuno adottare le dovute misure contro l’elevato tasso di umidità dell’aria (> 85%).) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % ... 85 % (Una leggera e breve condensa può verificarsi sulla custodia esterna, ad es. se il modulo di un autoveicolo viene portato in un ambiente chiuso.) |
| Classe di protezione | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Emissione disturbi | Verifica a norma EN 61000-6-4 emissione di disturbi custodia EN 55011:1991 classe A |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2855130 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRI171 |
| GTIN | 4046356044844 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 604.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 584.8 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
IB IL 400 CN-PWR-IN - Connettore di alimentazione 2836078
-
IB IL 400 CN-BRG - Ponticello di potenza 2836081
-
IB IL FIELD 8 - Campo di siglatura 2727515
-
ESL 62X46 - Striscia di siglatura a innesto 0809502
-
IB IL 400 CN-COV - Copertura 2860947
-
IB IL 24 BR/DC - Morsetto Inline 2742036
-
IB IL 400 BR - Morsetto Inline 2727394
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen