Il modulo di frenatura è un interruttore freno passivo elettronico che, attraverso un connettore COMBICON invertito a 3 poli, può essere montato facilmente su un modulo di potenza.
Il collegamento ai freni avviene attraverso un connettore COMBICON a 2 poli con una sezione di collegamento che raggiunge i 2,5 mm2.
IB IL 400 BR
-
Morsetto Inline
2727394
Modulo d’espansione Inline, per il comando di frenatura in collegamento con i moduli di potenza Inline, modulo di frenatura per freni 440 V DC o 440 V AC
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Possibilità di collegamento di un modulo di frenatura passivo esterno
Gestione manuale locale
Protezione motore elettronica integrata in conformità alla norma IEC 60947-4
Indicatore di stato e diagnostica
Separazione sicura tra tensione di rete e tensione di alimentazione 24 V a norma EN 50178
Controllo motore mediante dati di processo uscita
Monitoraggio corrente motore