ESL 62X46
-
Striscia di siglatura a innesto
0809502
Striscia di siglatura a innesto, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 46 mm, larghezza del campo di testo: 62 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Il file materiali può essere scaricato per il software CLIP PROJECT alla voce Download - "Software update - Marking"
Cartellini a stecca per segnacavi in plastica