Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per il rilevamento di segnali digitali.
IB IL 24 DI 16
-
Morsetto Inline
2726230
Modulo d’ingresso digitale Inline, senza accessori, 16 ingressi, 24 V DC, tecnica di collegamento a 2-3 conduttori
Dettagli prodotto
| Tipo | modularità |
| Numero di canali | 16 |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 01 |
| Codice ID (dec.) | 190 |
| Codice lunghezza (dec.) | 01 |
| Canale dati di processo | 16 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 2 Byte |
| Range indirizzi uscite | 0 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 16 Bit |
| Dati bus di campo | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 1 Byte |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 60 mA |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 4 A |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in uscita / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Alimentazione 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Numero ingressi | 16 (IEC 61131-2 tipo 1) |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 2/3 conduttori |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range d'ingresso segnale "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tempo di eccitazione tipica | < 1 ms |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| bus locale Inline | |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kbit/s |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 48,8 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2726230 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRI131 |
| GTIN | 4017918168094 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 140.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 113.31 g |
| Paese di origine | DE |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile |
Prodotti compatibili
-
-
IB IL FIELD 8 - Campo di siglatura 2727515
-
ESL 62X10 - Striscia di siglatura a innesto 0809492
-
ESL 62X46 - Striscia di siglatura a innesto 0809502
-
IB IL SCN-12-ICP - Connettore Inline 2727611
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 5060935
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1051029
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta 0803618
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
FLKM 14-PA-INLINE/IN16 - Adattatore frontale 2302751
I vantaggi
16 ingressi digitali
Collegamento dei sensori con connessione a 2 e 3 conduttori
Indicatore di stato e diagnostica
Corrente di carico massima ammessa per ogni sensore: 250 mA
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen