STU 35/ 4X10 YE
-
Morsetto ripartitore di potenziale
3033236
Morsetto ripartitore di potenziale, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, Presa, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2, Connessione collettiva, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm2, sezione: 1,5 mm2 - 50 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | La corrente di carico max. dei singoli punti di collegamento non deve essere superata. |
| Per le applicazioni di distribuzione dell'alimentazione, è necessario osservare la norma IEC 60364-4-43:2008, modificata + Corrigendum Ott. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) sezione 433.2 ff! | |
| Famiglia di prodotti | STU |
| Numero collegamenti | 5 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,06 W |
| Numero di connessioni per ogni piano | 5 |
| Sezione nominale | 35 mm² |
| Presa | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
| Calibro a tampone | A5 |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 8 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 10 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (2 conduttori di sezione identica con puntalino TWIN con collare in plastica) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione nominale | 6 mm² |
| Corrente nominale | 41 A |
| Corrente di carico massima | 41 A (con sezione conduttore da 10 mm², la massima corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati.) |
| Tensione nominale | 1000 V |
| Connessione collettiva | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M6 |
| Coppia di serraggio | 3,2 ... 3,7 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 18 mm |
| Calibro a tampone | B9 |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 16 ... 1/0 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 16 ... 2 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (2 conduttori di sezione identica con puntalino TWIN con collare in plastica) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Sezione nominale | 35 mm² |
| Corrente nominale | 125 A |
| Corrente di carico massima | 125 A (con una sezione conduttore di 50 mm²) |
| Tensione nominale | 1000 V |
| Larghezza | 16,2 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 46,8 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 54,3 mm |
| Colore | giallo (RAL 1018) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Prova di tensione impulsiva | |
| Tensione di prova valore nominale | 9,8 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Test temperatura ambientale | |
| Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza alla corrente di breve durata 10 mm² | 1,2 kA |
| Resistenza alla corrente di breve durata 6 mm² | 0,72 kA |
| Risultato | Prova superata |
| Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
| Tensione di prova valore nominale | 2 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Resistenza meccanica | |
| Risultato | Prova superata |
| Fissaggio sul supporto | |
| Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 35/7,5 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Velocità di rotazione | 10 giri/min |
| Giri | 135 |
| Sezione conduttore/peso | 1,5 mm2/0,4 kg |
| 35 mm2/6,8 kg | |
| 50 mm² / 9,5 kg | |
| Risultato | Prova superata |
| Invecchiamento | |
| Cicli di temperatura | 192 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di fiamma ad ago | |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Risultato | Prova superata |
| Vibrazioni/rumori a banda larga | |
| Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 1, classe B, montato sulla carrozzeria |
| Frequenza | f1 = 5 Hz a f2 = 150 Hz |
| Livello ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
| Accelerazione | 0,8g |
| Durata di prova per asse | 5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Risultato | Prova superata |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 5g |
| Durata urti | 30 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Risultato | Prova superata |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Codice articolo | 3033236 |
| Pezzi/conf. | 25 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
| Codice vendita | BE2119 |
| Codice prodotto | BE2119 |
| GTIN | 4046356581523 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 58 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 54.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBS 3-8 - Ponticello a innesto 3030297
-
FBS 4-8 - Ponticello a innesto 3030307
-
FBS 5-8 - Ponticello a innesto 3030310
-
FBS 10-8 - Ponticello a innesto 3030323
-
FBSRH 2-8 - Spina di cortocircuito 3033802
-
FBSRH 3-8 - Spina di cortocircuito 3033803
-
FBSRH 4-8 - Spina di cortocircuito 3033804
-
FBSR 2-8 - Ponticello a innesto 3033808
-
FBSR 3-8 - Ponticello a innesto 3001597
-
FBSR 4-8 - Ponticello a innesto 3000585
-
FBSR 5-8 - Ponticello a innesto 3033809
-
FBSR 10-8 - Ponticello a innesto 3001599
-
FBS 2-8 CT - Ponticello a innesto 3033830
-
FBS 3-8 CT - Ponticello a innesto 3033831
-
FBS 4-8 CT - Ponticello a innesto 3033832
-
FBS 10-8 CT - Ponticello a innesto 3033833
-
FBS 2-8 BU - Ponticello a innesto 3032567
-
FBS 3-8 BU - Ponticello a innesto 3032570
-
FBS 4-8 BU - Ponticello a innesto 3032583
-
FBS 5-8 BU - Ponticello a innesto 3032596
-
FBS 6-8 BU - Ponticello a innesto 3032677
-
FBS 10-8 BU - Ponticello a innesto 3032606
-
RB ST 10-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3030873
-
RB ST 10-1,5/S - Ponticello di riduzione 3213252
-
AGK 4-UT 35 - Morsetto di derivazione 3047138
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZB 16:UNPRINTED - Nastro Zack 0827461
-
ZB 16 CUS - Nastro Zack 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 0827462
-
UC-TM 16 - Segnamorsetti 0819217
-
UC-TM 16 CUS - Segnamorsetti 0824621
-
UCT-TM 16 - Segnamorsetti 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - Segnamorsetti 0829637
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
PS-6 - Connettore di prova 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Connettore di prova 3038736
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
-
PAI-4-FIX BU - Adattatore di prova 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Adattatore di prova 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Adattatore di prova 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Adattatore di prova 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Adattatore di prova 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Adattatore di prova 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Adattatore di prova 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Adattatore di prova 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Adattatore di prova 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Adattatore di prova 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Adattatore di prova 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Adattatore di prova 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Adattatore di prova 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Adattatore di prova 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Adattatore di prova 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Adattatore di prova 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Adattatore di prova 3032802
-
SZF 3-1,0X5,5 - Cacciavite 1206612
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
I vantaggi
Con il morsetto ibrido a molla STU35/4x10 è possibile suddividere una linea da 35 mm² in quattro connessioni da 10 mm²
La ripartizione interna all'impianto avviene mediante quattro connessioni a molla con sezione nominale da 10 mm²
Il doppio vano di ponticellamento consente ulteriori ripartizioni del potenziale
Trasparente e ponticellabile con i morsetti standard della serie di morsetti a molla ST
L'alimentazione è effettuata con una connessione a vite da 35 mm²
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen