Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

STU 35/ 4X10 BU - Morsetto ripartitore di potenziale
3033210

Morsetto ripartitore di potenziale, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, Presa, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2, Connessione collettiva, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm2, sezione: 1,5 mm2 - 50 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Con il morsetto ibrido a molla STU35/4x10 è possibile suddividere una linea da 35 mm² in quattro connessioni da 10 mm²
La ripartizione interna all'impianto avviene mediante quattro connessioni a molla con sezione nominale da 10 mm²
L'alimentazione è effettuata con una connessione a vite da 35 mm²
Trasparente e ponticellabile con i morsetti standard della serie di morsetti a molla ST
Il doppio vano di ponticellamento consente ulteriori ripartizioni del potenziale