DNV
ID omologazione: TAE00002TT-05Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use Group C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use Group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-62701Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 24 A |