TW 50/ 2-CL - Morsetto passaparete
1708745

sezione 50 mm2
tipo di connessione Connessione a leva articolata T-LOX
tipo di confezione confezionato nel cartone

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a leva articolata T-LOX, Attacco capocorda, numero poli: 2, corrente di carico: 150 A, sezione: 10 mm2 - 50 mm2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 58 mm, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

L'azionamento a leva consente una pratica e vantaggiosa connessione di conduttori di grandi dimensioni
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Lo spazio di fissaggio aperto a 90° consente il pratico inserimento del conduttore
Montaggio rapido e senza utensili alla parete della custodia con l'ausilio di una chiavetta di fissaggio