cULus Recognized
ID omologazione: E60425-19900730| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 15 A | 30 - 10 | ||
Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Morsetti a saldare/con attacco Faston, numero poli: 1, corrente di carico: 18 A, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 90 °, larghezza: 6,15 mm, colore: grigio
| Famiglia di prodotti | DFK 4 |
| Numero di poli | 1 |
| Passo | 6 mm |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di file | 1 |
| Numero dei potenziali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Caratteristiche | |
| Corrente nominale IN | 17,5 A |
| Tensione nominale UN | 400 V |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 400 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV |
| Tecnologia di connessione | |
| Sezione nominale | 4 mm² |
| Connessione conduttori esterno | |
| Collegamento | Connessione a vite con gabbia |
| Direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione | 90 ° |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Calibro a tampone | A4 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Connessione conduttori interno | |
| Collegamento | Morsetti a saldare/con attacco Faston |
| Direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione | 0 ° |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Calibro a tampone | A4 |
| Indicazioni materiale - contatti | |
| Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Finitura superficiale | stagnato |
| Indicazioni materiale - custodia | |
| Colore (Custodia) | grigio (7042) |
| Materiale isolante | PA |
| Gruppo materiale isolante | I |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Avvertenza di sicurezza | |
| Indicazioni di sicurezza | • Il prodotto deve essere installato e utilizzato esclusivamente da personale qualificato in campo elettrotecnico. Per riconoscere ed evitare pericoli, il personale qualificato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica. |
| • Osservare i dati tecnici qui elencati e la documentazione disponibile alla voce "Download". Nell'area download troverete informazioni importanti come istruzioni di montaggio, disegni tecnici e dati 3D. | |
| • L'area a imbuto per l'introduzione dei cavi non presenta protezioni per le dita. Collegare o scollegare il morsetto solo ed esclusivamente in assenza di tensione. Per garantire la protezione contro i contatti accidentali devono essere adottate misure adeguate. | |
| Disegno quotato |
|
| Passo | 6 mm |
| Larghezza [w] | 6,15 mm |
| Altezza [h] | 24 mm |
| Lunghezza [l] | 39,5 mm |
| Misure esterne | |
| Altezza [h1] | 24 mm |
| Lunghezza [l1] | 21,2 mm |
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di trazione | |
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,2 mm² / rigido / > 10 N |
| 0,2 mm² / flessibile / > 10 N | |
| 6 mm² / rigido / > 80 N | |
| 4 mm² / flessibile / > 60 N | |
| Test temperatura ambientale | |
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
| Resistenza alla corrente di breve durata | |
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | 1. Coordinazione di isolamento | |
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 400 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/3) | 4 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 3 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 5 mm |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 960 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (A seconda della curva della portata di corrente/curva di declassamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Codice articolo | 0708616 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | AA1ABC |
| Codice prodotto | AA1ABC |
| GTIN | 4017918004712 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4.93 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4.55 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | BG |
| ECLASS-13.0 | 27141134 |
| ECLASS-15.0 | 27141134 |
| ETIM 9.0 | EC001283 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.117 kg CO2e |