DFK/DP-2,8 - Morsetto passaparete
0708014

Pittogramma sezione 4 mm2
Pittogramma tipo di connessione Connessione a vite con gabbia
Pittogramma tipo di confezione confezionato nel cartone

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Morsetti a saldare/con attacco Faston, numero poli: 1, corrente di carico: 18 A, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 90 °, larghezza: 6 mm, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Consente la connessione di due conduttori
Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo