CSA
ID omologazione: 2030668| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 16 | ||
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 16 | ||
NK
ID omologazione: 09 ME 139ABS
ID omologazione: 22-2196825-PDADNV
ID omologazione: TAE000014HEAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010101950IECEx
ID omologazione: IECExKIWA19.0011U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 440 V | 15 A | 0,25 - 1,5 | ||
ATEX
ID omologazione: KIWA19ATEX0019U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Certificato di prova di omologazione | 440 V | 15 A | 0,25 - 1,5 | |