Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

STTB 2,5/4P - Morsetto passante a due piani
3061486
N. ELDAS®: 158451635

Morsetto passante a due piani, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 22 A, tipo di connessione: Attacco connettore, 1. e 2° piano, collegamento a sinistra, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Testato per le applicazioni ferroviarie
Connessione con le spine COMBI standard