Morsetti per corrente di punta PTPOWER e UKH

Morsetti per corrente elevata con tecnologia PowerTurn e a vite

I morsetti per corrente di punta di Phoenix Contact sono progettati per una tensione nominale fino a 1500 V. I morsetti componibili possono essere montati a scatto su una guida DIN o avvitati direttamente sulla piastra di montaggio. I morsetti di derivazione coordinati garantiscono una semplice alimentazione e ripartizione del potenziale. I morsetti componibili sono disponibili in diverse gamme di sezione fino a 240 mm².

Go to Product Detail Page for item 1086465
UBAL 50 - Morsetti di potenza
UBAL 50 - Morsetti di potenza
1086465

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 145 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 50 mm2, sezione: 6 mm2 - 50 mm2, Sezione di dimensionamento: 50 mm2, sezione: 4 mm2 - 50 mm2, tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 1086499
UBAL 150 BU - Morsetti di potenza
UBAL 150 BU - Morsetti di potenza
1086499

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 290 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 150 mm2, sezione: 35 mm2 - 150 mm2, Sezione di dimensionamento: 150 mm2, sezione: 35 mm2 - 150 mm2, tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: blu

Go to Product Detail Page for item 3247022
UKH 95-F - Morsetti di potenza
UKH 95-F - Morsetti di potenza
3247022

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 232 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 95 mm2, sezione: 25 mm2 - 95 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio

Vantaggi

  • Facile installazione dei conduttori grazie alla tecnologia PowerTurn e alla tecnologia a vite
  • Semplice alimentazione e presa di tensione grazie ai morsetti componibili innestabili a scatto
  • Facile ripartizione del potenziale grazie ai ponticelli a innesto o a pettine
  • Possibilità universali di prova e siglatura
  • Montaggio flessibile grazie alle varianti per montaggio diretto o su guida DIN
  • Riduzione dei costi logistici e di montaggio con i blocchi di morsetti preassemblati
Morsetto per corrente elevata con connessione PowerTurn

Morsetto per corrente elevata con connessione PowerTurn

Morsetti per corrente elevata con connessione PowerTurn

I morsetti per corrente elevata PTPOWER offrono la connessione più rapida e semplice attualmente disponibile per il cablaggio di conduttori di grandi dimensioni. Collega conduttori fino a 185 mm² e 1500 V IEC o 1000 V UL azionando semplicemente la leva di comando. I morsetti componibili PTPOWER con la tecnologia di connessione a molla PowerTurn brevettata consentono il collegamento semplice e rapido di conduttori di grandi dimensioni con un semplice cacciavite e azionando un'unica leva. La combinazione di un massimo di tre molle di compressione realizzate in acciaio di alta qualità con la base a prisma del morsetto componibile garantisce una connessione di conduttori stabile nel tempo e resistente alle vibrazioni.

Morsetti di potenza con connessione a vite

Morsetti di potenza con connessione a vite

Morsetti di potenza con connessione a vite

I morsetti passanti per corrente di punta compatti con connessione a vite, con una tensione nominale di 1500 V si adattano perfettamente all'impiego nel settore della produzione di energie rinnovabili, in particolare negli impianti fotovoltaici. Quattro morsetti integrati con morsetti di derivazione e sezione 10 mm² garantiscono una semplice alimentazione o la ripartizione del potenziale. I blocchi di ripartizione del potenziale adatti sono realizzati con ponticelli a vite.

Morsetti per corrente elevata con connessione a bullone

Morsetti per corrente elevata con connessione a bullone

Morsetti per corrente elevata con connessione a bullone

I morsetti per corrente elevata con connessione a bullone si suddividono nelle famiglie di morsetti OTTA, RSC, RBO e HV. Ognuna delle famiglie di morsetti è adatta a diversi campi di attività. I morsetti per corrente elevata OTTA si distinguono per la loro struttura compatta e salvaspazio. I morsetti per corrente elevata RSC sono particolarmente adatti alla connessione di conduttori con capocorda ad anello e a forcella. La connessione avviene tramite una vite filettata con uscita +/-. La famiglia di prodotti RBO offre per ogni connessione dei conduttori con una sezione da 0,5 a 300 mm² un morsetto a bullone compatto corrispondente. I morsetti per corrente elevata sono dotati di aste filettate con grandezze di filettatura metriche da M5 a M16. I connettori per corrente elevata UV sono disponibili come morsetti a bullone a uno e due conduttori. I morsetti componibili consentono una connessione sicura di massimo quattro conduttori con capicorda in spazi ristretti secondo la norma DIN 46234, DIN 46235 e DIN 46237.

Morsetti a bullone con morsetti di derivazione

Morsetti a bullone con morsetti di derivazione

Morsetti di derivazione

I morsetti di derivazione AGK sono un accessorio speciale per i morsetti per corrente elevata e i connettori per corrente elevata. I morsetti di derivazione consentono di integrare facilmente le prese per sezioni dei conduttori ridotte. A seconda del morsetto, i morsetti di derivazione sono a innesto o a vite.

Comando del software di progettazione clipx ENGINEER sullo schermo di un tablet

Pianificazione efficiente con clipx ENGINEER

Software di progettazione per la costruzione di quadri elettrici

Il software di progettazione clipx ENGINEER consente di pianificare e ordinare le morsettiere, le piastre di montaggio equipaggiate e le scatole di connessione in modo più efficiente che mai e di trasmettere i dati alla produzione senza soluzione di continuità, indipendentemente dal luogo di lavoro. Accelera la tua pianificazione con interfacce intelligenti al tuo programma ECAD, oltre che alle applicazioni e ai configuratori Phoenix Contact.

Brochure sui morsetti componibili

Brochure sui morsetti componibili

Download

Brochure sui morsetti per corrente elevata
Desideri ricevere informazioni stampate sui nostri morsetti per corrente elevata? Di seguito troverai la nostra brochure prodotti e la nostra brochure di qualità sui morsetti componibili, nonché una brochure sulla connessione a molla laterale.