Morsetti passaparete e a più conduttori PTV

Morsetti passanti, morsetti a più conduttori e morsetti a più piani

Utilizzate i morsetti passanti, i morsetti a più conduttori e i morsetti a più piani di Phoenix Contact per la connessione compatta di due o più conduttori in un solo morsetto. I morsetti componibili sono caratterizzati da una flessibilità di ponticellamento e opzioni di siglatura ottimali.

Go to Product Detail Page for item 1343129
XT 2,5-QUATTRO - Morsetto passante
XT 2,5-QUATTRO - Morsetto passante
1343129
E-No: 158108865

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 3031445
ST 4-QUATTRO - Morsetto passante
ST 4-QUATTRO - Morsetto passante
3031445
E-No: 158180335

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 3036479
ST 6-TWIN BU - Morsetto passante
ST 6-TWIN BU - Morsetto passante
3036479
E-No: 158140455

Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Go to Product Detail Page for item 3031490
ST 6 BU - Morsetto passante
ST 6 BU - Morsetto passante
3031490
E-No: 158460455

Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Go to Product Detail Page for item 3044571
UT 4-QUATTRO - Morsetto passante
UT 4-QUATTRO - Morsetto passante
3044571
E-No: 158112235

Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Vantaggi

  • Utilizzo universale: collegamento di sezioni trasversali del conduttore da piccole a molto grandi
  • Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta, ai terminali a più conduttori e ai terminali a più piani
  • Semplice ripartizione del potenziale grazie ai vani funzionali su ogni piano
  • Disposizione chiara e ottimale grazie alle ampie superfici di marcatura
  • Riduzione dei costi logistici grazie alla gamma di accessori universali del sistema CLIPLINE complete

Nuovi prodotti

Foto della famiglia di prodotti XT 1,5
Morsetti componibili con tecnologia a vite con sezione nominale 1,5 mm²

Morsetti componibili con tecnologia Push-X

Per sezioni del conduttore a partire da 0,35 mm²

Scopri i nuovi morsetti componibili Push-X con sezione nominale di 1,5 mm². I morsetti consentono il cablaggio di conduttori rigidi e flessibili tra 0,35 e 2,5 mm². La tecnologia Push-X consente l'installazione senza utensili, anche senza puntalino.

Caratteristiche principali

  • Tecnologia Push-X
  • Sezione nominale: 1,5 mm²
  • Sezioni del conduttore: 0,35 mm² … 2,5 mm²
  • 22 AWG … 14 AWG
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Tensione nominale: 500 V

I vantaggi

  • Innesto facilissimo ed elevato comfort di manipolazione grazie alla molla di contatto pretensionata in fabbrica
  • Cablaggio di tutti i tipi di conduttori, rigidi o flessibili, anche senza puntalini
  • Chiara identificazione della connessione dei conduttori (visiva e acustica)
  • Facile sblocco dei conduttori nonché pretensionamento della molla di contatto tramite il pulsante di azionamento di colore arancione
  • Ottimizzato per il cablaggio manuale e automatizzato

Morsetti componibili con connessione a vite UT 1,5

Cablaggio dei conduttori salvaspazio

I morsetti a vite UT 1,5, con una larghezza di soli 4,2 mm, completano la gamma di morsetti a vite. Grazie al principio Reakdyn, i morsetti a vite sono esenti da manutenzione. Grazie al vano funzionale doppio, i morsetti componibili possono essere collegati con ponti DBF standard in modo da risparmiare tempo.

Caratteristiche principali

  • Elevato risparmio di spazio e flessibilità grazie alla possibilità di collegare due conduttori identici
  • Connessione dei conduttori esente da manutenzione grazie al principio Reakdyn
  • Elevata resistenza alle vibrazioni
  • Compatibile con sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete
  • Connessioni stabili a lungo termine grazie all'uso di materiali di alta qualità

I vantaggi

  • Tecnologia a vite
  • Sezione nominale: 1,5 mm²
  • Sezione: 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Tensione nominale: 1.000 V
  • Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3

Morsetti passaparete con connessione Push-in montati su guida DIN

Morsetti passaparete

Morsetti passaparete

I morsetti passaparete si contraddistinguono per i loro due punti di collegamento e una struttura compatta. L'ampia sezione dei morsetti passaparete consente un uso universale in qualsiasi applicazione. Oltre ai morsetti passaparete standard per il cablaggio, ad es. di cavetti in rame, Phoenix Contact dispone anche di morsetti componibili Al/CU. I morsetti universali consentono la connessione di conduttori in alluminio e rame in un solo morsetto componibile.

Morsetti a più conduttori con connessione Push-in

Morsetti a più conduttori

Morsetti a più conduttori

Con i morsetti a più conduttori di Phoenix Contact puoi realizzare un cablaggio ancora più compatto. I morsetti a più conduttori sono morsetti passaparete con tre o quattro connessioni, tutte instradate attraverso la stessa barra conduttrice. Questo ti permette di collegare in un cablaggio individuale fino a quattro conduttori per ogni morsetto componibile. Grazie alla struttura dei morsetti componibili, per il cablaggio è necessario un numero minore di morsetti componibili e cavi. Il risultato, oltre a una panoramica migliorata, è la possibilità di cablaggio e ripartizione del potenziale in uno spazio ridotto.

Morsetti passanti a due piani con connessione Push-in innestati su una guida DIN

Morsetti passanti a due piani

Morsetti passanti a due piani

Rispetto ai morsetti passanti, i morsetti passanti a due piani consentono una densità di cablaggio ancora maggiore e, rispetto ai morsetti a più conduttori, una maggiore flessibilità. I morsetti passanti a due piani sono, in altri termini, due morsetti passanti in un morsetto componibile. Per rendere possibile questo, i morsetti hanno due piani, ognuno dei quali porta un potenziale. Se necessario, questi piani possono essere collegati in modo rapido e semplice con ponti fotovoltaici verticali, il che significa che i morsetti passanti a due piani possono essere utilizzati anche come morsetti a più conduttori. Per ridurre il lavoro di ponticellamento manuale, fanno parte della gamma anche i morsetti con ponticellamento fisso integrato. Queste varianti sono contrassegnate da un "PV" nel nome del prodotto. I morsetti passanti a due piani con connessioni laterali dei conduttori sono dotati di uno sfalsamento dei piani che consente, con cablaggio completo, l'accesso incontrastato al piano di collegamento inferiore e al relativo pulsante di azionamento o vite.

Morsetti a più piani con connessione Push-in innestati su guida DIN

Morsetti a più piani

Morsetti a più piani

I morsetti a più piani sono morsetti componibili su più livelli. A differenza dei morsetti passanti a due piani, di solito hanno tre o quattro livelli, ma sono costruiti in modo simile ai morsetti passanti a due piani. Ogni livello ha un suo potenziale. A seconda della variante di morsetto, è possibile collegare facilmente solo i due livelli superiori o tutti i livelli con ponticelli verticali. Oltre alle varianti normali, sono disponibili anche varianti con ponticello fotovoltaico integrato. In questo caso il ponticello manuale non è più necessario, poiché tutti i livelli sono già collegati. Oltre alle varianti passanti semplici, i morsetti a quattro e a tre piani comprendono anche varianti con uno o più livelli funzionali. Il livello funzionale è solitamente dotato di una zona di separazione in cui è installato un sezionatore a coltello o una zona di separazione universale per diversi connettori funzionali. La gamma comprende anche speciali morsetti salvaspazio per il collegamento di motori trifase. La possibilità di facile ponticellamento delle fasi su ogni piano consente di ridurre il tempo di cablaggio.

Comando del software di progettazione clipx ENGINEER sullo schermo di un tablet

Pianificazione efficiente con clipx ENGINEER

Software di progettazione per la costruzione di quadri elettrici

Il software di progettazione clipx ENGINEER consente di pianificare e ordinare le morsettiere, le piastre di montaggio equipaggiate e le scatole di connessione in modo più efficiente che mai e di trasmettere i dati alla produzione senza soluzione di continuità, indipendentemente dal luogo di lavoro. Accelera la tua pianificazione con interfacce intelligenti al tuo programma ECAD, oltre che alle applicazioni e ai configuratori Phoenix Contact.

Brochure aperta Morsetti componibili

Brochure di prodotto Morsetti componibili

Download

Desideri ricevere materiale stampato sui nostri morsetti componibili? Di seguito troverai diverse brochure sul tema delle morsettiere. Oltre alla brochure di prodotto, troverai una brochure sul sistema di morsetti componibili CLIPLINE e sui test di qualità dei morsetti componibili.