Morsetti ibridi con connessione Push-in e connessione a vite

Morsetti ibridi

I morsetti ibridi sono morsetti componibili che dispongono di tipi di connessione diversi sul lato del quadro elettrico e sul lato della connessione di campo. I morsetti componibili possono così soddisfare contemporaneamente i requisiti per il cablaggio interno ed esterno. I morsetti ibridi comprendono vari morsetti funzionali come ad es. i morsetti passaparete, i morsetti sezionatori, i morsetti sezionatori per convertitori di misura o i morsetti per ripartitori di potenziale.

Go to Product Detail Page for item 3211865
PTU 4 WH - Morsetto passante
PTU 4 WH - Morsetto passante
3211865

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: bianco

Go to Product Detail Page for item 3050138
QTCS 1,5 - Morsetto passante
QTCS 1,5 - Morsetto passante
3050138

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 17,5 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione rapida, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 3206351
QTCS 1,5-TWIN BU - Morsetto passante
QTCS 1,5-TWIN BU - Morsetto passante
3206351

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione rapida, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Go to Product Detail Page for item 3050057
QTCU 1,5-TWIN BU - Morsetto passante
QTCU 1,5-TWIN BU - Morsetto passante
3050057

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione rapida, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Go to Product Detail Page for item 3050332
QTCS 2,5-TWIN - Morsetto passante
QTCS 2,5-TWIN - Morsetto passante
3050332

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione rapida, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 3206500
QTCS 2,5 - Morsetto passante
QTCS 2,5 - Morsetto passante
3206500

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione rapida, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 1150225
QTCU 1,5 L BU - Morsetto passante
QTCU 1,5 L BU - Morsetto passante
1150225

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione rapida, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 3050361
QTTCBU 1,5-PV - Morsetto passante a due piani
QTTCBU 1,5-PV - Morsetto passante a due piani
3050361

Morsetto passante a due piani, con ripartitore di potenziale, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione rapida, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 3050280
QTTCBU 1,5 BU - Morsetto passante
QTTCBU 1,5 BU - Morsetto passante
3050280

Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione rapida, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Go to Product Detail Page for item 3211855
PTU 4 - Morsetto passante
PTU 4 - Morsetto passante
3211855

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

I vantaggi

  • Soddisfano i requisiti per il cablaggio interno ed esterno, poiché in un unico morsetto componibile sono integrati diversi tipi di connessioni
  • Libera scelta della tecnologia di connessione grazie alle possibilità di combinazione
  • Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta
  • Struttura orientata all'applicazione grazie ai morsetti passanti e di terra con profilo identico
  • Riduzione dei costi logistici grazie alla gamma di accessori universali CLIPLINE complete
Vista laterale del morsetto ibrido

Morsetto ibrido con connessioni a vite e Push-in

Morsetti ibridi per la costruzione di quadri elettrici

I morsetti ibridi combinano varie tecnologie di connessione in un unico morsetto componibile, consentendo l'uso di soluzioni di connessione rapide sul lato interno del quadro elettrico e l'uso di soluzioni universali sul lato dell'utente finale. I morsetti ibridi sono disponibili in diverse varianti. Combina semplicemente la tecnologia di connessione a vite con la collaudata connessione Push-in, rapida o a molla. Indipendentemente da quale scegli, i morsetti componibili permettono di creare una struttura specifica per l'applicazione grazie alla vasta gamma di varianti.

Morsetti collettori di potenziale per la raccolta di potenziali

Morsetti collettori di potenziale

Morsetti collettori di potenziale compatti

I morsetti collettori di potenziale compatti sono adatti per differenti applicazioni. I morsetti componibili dispongono di un'alimentazione da 35 mm², che è stata implementata come connessione a vite. Le connessioni del ripartitore, invece, sono liberamente selezionabili. Qui puoi scegliere tra la tecnologia di connessione Push-in o a molla.

Morsetto di conversione con accessori

Morsetto sezionatore per convertitori di misura ibrido

Morsetti sezionatori per convertitori di misura

I morsetti sezionatori per convertitori di misura offrono elevata praticità per tutti i circuiti di prova in circuiti secondari per trasformatori di corrente. Sfrutta le possibilità di combinazione delle tecnologie di connessione. Scegli la tecnologia di connessione: tecnologia di connessione Push-in per la connessione all'interno del quadro elettrico e connessione a vite universale per la connessione esterna del convertitore.

Comando del software di progettazione clipx ENGINEER sullo schermo di un tablet

Pianificazione efficiente con clipx ENGINEER

Software di progettazione per la costruzione di quadri elettrici

Il software di progettazione clipx ENGINEER consente di pianificare e ordinare le morsettiere, le piastre di montaggio equipaggiate e le scatole di connessione in modo più efficiente che mai e di trasmettere i dati alla produzione senza soluzione di continuità, indipendentemente dal luogo di lavoro. Accelera la tua pianificazione con interfacce intelligenti al tuo programma ECAD, oltre che alle applicazioni e ai configuratori Phoenix Contact.

Brochure aperta Morsetti componibili

Brochure di prodotto Morsetti componibili

Download

Desideri ricevere informazioni stampate sui nostri morsetti componibili e morsetti ibridi? Di seguito trovi la nostra brochure prodotti e la nostra brochure di qualità sui morsetti componibili.