Morsetti componibili COMBI a innesto

Morsetti componibili a innesto

I morsetti componibili a innesto COMBI sono un tipo speciale di morsetti ibridi. I morsetti componibili sono dotati da un lato di una connessione a innesto standardizzata e dall'altro della tecnologia di connessione Push-in, a vite, a molla o rapida. Grazie al sistema di contatto, sono in grado di resistere alle vibrazioni più intense. Con i morsetti componibili a innesto effettuate il cablaggio di segnali e potenze in modo particolarmente rapido.

Go to Product Detail Page for item 3042942
SP 4/ 6 - Maschio
SP 4/ 6 - Maschio
3042942
E-No: 158982635

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,08 mm2- 6 mm2, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 3042900
SP 4/ 3 - Maschio
SP 4/ 3 - Maschio
3042900
E-No: 158982335

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero poli: 3, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,08 mm2- 6 mm2, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 3211991
PT 4-QUATTRO/2P - Morsetto passante
PT 4-QUATTRO/2P - Morsetto passante
3211991

Morsetto passante, La max. corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati.
Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, tipo di connessione: Push-in / attacco connettore, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 3045020
UT 2,5/1P BU - Morsetto passante
UT 2,5/1P BU - Morsetto passante
3045020
E-No: 158111055

Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite/a innesto, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Comando del software di progettazione clipx ENGINEER sullo schermo di un tablet

Pianificazione efficiente con clipx ENGINEER

Software di progettazione per la costruzione di quadri elettrici

Il software di progettazione clipx ENGINEER consente di pianificare e ordinare le morsettiere, le piastre di montaggio equipaggiate e le scatole di connessione in modo più efficiente che mai e di trasmettere i dati alla produzione senza soluzione di continuità, indipendentemente dal luogo di lavoro. Accelera la tua pianificazione con interfacce intelligenti al tuo programma ECAD, oltre che alle applicazioni e ai configuratori Phoenix Contact.

I vantaggi

  • Libera selezione della tecnologia di connessione più adatta grazie all'area di innesto COMBI unica nel suo genere
  • Corrente nominale pari a 41 A e tensione nominale di 1.000 V realizzabili grazie al contatto a innesto ad alta prestazione
  • Elevata sicurezza grazie alla protezione contro il contatto accidentale
  • Protezione contro gli errori di connessione grazie alla possibilità di codifica personalizzata
  • Massima flessibilità grazie ai connettori liberamente confezionabili

Nuovi prodotti

Morsetti componibili a innesto con tecnologia Push-X su una guida DIN

Morsetti componibili a innesto con Push-X

Collegamento in totale sicurezza con COMBI e Push-X

I morsetti componibili con zona di innesto COMBI e connessione Push-X rivoluzionano il cablaggio. Aumenta l'efficienza con un cablaggio semplice nel quadro elettrico grazie alla connessione Push-X e collega il livello di campo con i connettori COMBI preassemblati.

Caratteristiche principali

  • Tecnologia di connessione 1: connessione Push-X
  • Tecnologia di collegamento 2: zona di innesto COMBI
  • Sezione nominale: 2,5 mm²
  • Sezioni del conduttore: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (convertito secondo IEC)
  • Corrente: 24 A
  • Tensione: 800 V

I vantaggi

  • Elevata praticità d'uso per tutti i tipi di conduttori grazie alla tecnologia a innesto diretto senza utensili né applicazione di forza
  • Collegamento particolarmente rapido di conduttori flessibili senza puntalino
  • Collegamento intuitivo grazie al feedback visivo e aptico del punto di collegamento
  • Sgancio rapido del conduttore grazie al fermo presente nel punto di collegamento
  • Flessibilità totale grazie ai connettori COMBI configurabili e standard con un massimo di 15 poli

Morsetti componibili a innesto COMBI

Il sistema di collegamento COMBI consente di realizzare applicazioni modulari risparmiando tempo. La caratteristica principale è la zona di innesto uniformemente progettata, presente su almeno un lato dei morsetti base. I connettori COMBI sono disponibili con tecnologia di connessione Push-in a leva, Push-in, a molla, rapida e a vite. Con dati nominali fino a 41 A e 1.000 V, è possibile utilizzare il sistema di collegamento per il cablaggio di linee di segnale e potenza. Inoltre, il sistema è in grado di resistere alle vibrazioni particolarmente elevate. Sia i morsetti sia le spine sono infatti dotati di protezione antinfortunistica.

Possibilità di cablaggio Con il sistema di collegamento COMBI

Dal quadro elettrico all'impianto completo: ormai le soluzioni a innesto sono imprescindibili per le applicazioni odierne. In questo caso il sistema di collegamento COMBI offre all'utente una flessibilità illimitata. Dall'alimentazione del quadro elettrico a quella dei componenti di potenza e di comando, fino alla rapida installazione di parti di impianto decentrate, il sistema di collegamento COMBI garantisce sempre la soluzione perfetta. I vantaggi di questo sistema sono molteplici. I componenti a innesto all'interno del quadro elettrico possono essere installati e disinstallati in modo semplice e rapido. Il sistema di collegamento può anche essere combinato con il sistema di passacavi CES.

Sistema di morsetti componibili a innesto COMBI

Sistema di morsetti componibili a innesto COMBI

Morsetti componibili a innesto

Dalla cassetta di distribuzione fino all'impianto, nelle moderne installazioni non è più possibile concepire applicazioni senza soluzioni a innesto. La tecnologia di connessione a innesto è installata in diverse varianti di morsetti. Questi includono morsetti passanti, morsetti di terra, morsetti a più conduttori, morsetti a più piani, minimorsetti e morsetti sezionatori per convertitori di misura. I morsetti componibili con connessione a innesto fanno parte del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete e sono quindi dotati di accessori di collegamento, test e siglatura standardizzati.

Morsetti componibili a innesto con diversi connettori COMBI

Morsetti componibili a innesto con connettori COMBI

Connettori COMBI

I connettori COMBI offrono la massima flessibilità ed efficienza. Con un massimo di 15 poli e diverse tecnologie di connessione, quali la connessione a crimpare, a leva Push-in, Push-in, a vite e a molla, sono perfetti per qualsiasi applicazione. In combinazione con i morsetti COMBI a innesto, i connettori consentono di selezionare sia tecnologie di connessione standardizzate che diverse all'interno di un unico morsetto.

Sono disponibili anche varianti auto-assemblate, che possono essere facilmente confezionabili tramite un configuratore.

Connettori liberamente confezionabili

Connettori liberamente confezionabili

Configuratore per connettori, giunti e passaparete COMBI

Utilizza il nostro configuratore e crea la tua soluzione personalizzata. Con il configuratore è possibile realizzare soluzioni personalizzate in modo semplice e intuitivo a partire dai vari connettori, giunti e passaparete COMBI.
Il configuratore consente anche di integrare accessori adatti, ad esempio sistemi antitrazione, bloccaggi o materiale di siglatura.

Morsetti a innesto con connettore COMBI e relativi accessori

Accessori per il sistema a innesto COMBI

Accessori per il sistema a innesto COMBI

Oltre agli accessori standard di CLIPLINE complete, esistono anche accessori opzionali per il sistema COMBI, cosicché i vari connettori possano essere integrati in modo ottimale nella rispettiva soluzione. Tra questi rientrano i seguenti accessori:

  • bloccaggi per un collegamento resistente alle vibrazioni
  • sistemi antitrazione per i conduttori
  • custodie per cavi e guaine antipiega per evitare che i conduttori si attorciglino

Alcuni accessori possono essere combinati tra loro.

Giunto volante con connessione Push-in

Giunto volante con connessione Push-in

Giunti volanti

I giunti volanti (PPC...) consentono di prolungare facilmente i cavi e di realizzare facilmente i passaparete. Inoltre, i giunti possono essere montati su entrambe le guide DIN NS 15 e NS 35 grazie al piedino doppio integrato. I giunti sono disponibili sia come prodotto singolo che come variante modulare. Come i connettori COMBI, le varianti modulari possono essere assemblate in modo modulare con diversi blocchi singoli. Tuttavia, va notato che i giunti modulari non sono costituiti da connettori L, M e R, ma solo dal numero necessario di connettori L e da una piastra terminale.

Passaparete COMBI

Passaparete

Passaparete

Con il semplice fissaggio del passaparete SSL sul giunto standard è possibile realizzare soluzioni passanti efficienti. Il passaparete viene introdotto nel foro e si blocca automaticamente. I giunti volanti SC 2,5 e SC 4 possono essere fissati saldamente nei fori su parete utilizzando passaparete. I passaparete possono essere utilizzati per spessori di lamiera da 0,8 a 3 mm. Come i connettori COMBI, anche i passaparete possono essere assemblati in modo modulare con diversi blocchi singoli.

Presa base COMBI montata su un circuito stampato

Presa base COMBI

Presa base COMBI per il circuito stampato

La presa base COMBI mette a disposizione una tecnologia di connessione per circuiti stampati di tipo componibile. Le soluzioni a innesto vengono realizzate con la stessa spina, dalla guida DIN fino al dispositivo.

Ripartitori di segnale tridimensionali

Ripartitori di segnale tridimensionali

Ripartitori di segnale tridimensionali

Con i morsetti a quattro piani PT 2,5-4L puoi ripartire i segnali nei tuoi controllori e nei vari componenti dell'impianto in uno spazio ridotto. Grazie alle varie possibilità di ponticellamento nella morsettiera e di ripartizione all'interno dei connettori a 4 poli liberamente assemblabili, è possibile installare ripartitori di segnale compatti e tridimensionali.

Brochure sui morsetti componibili

Brochure sui morsetti componibili

Download

Brochure sui morsetti componibili
Desideri ricevere materiale informativo sui nostri morsetti componibili a innesto? Di seguito trovi la nostra brochure prodotti e la nostra brochure di qualità sul tema morsetti componibili.