SPDB 2,5/ 1-L GNYE - Maschio
3043213

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2- 4 mm2, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Spina con possibilità di ponticellamento, per l'impiego con morsetti base
La spina con connessione a molla viene assemblata direttamente in base alle specifiche esigenze
Le spine ST COMBI liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore
Testato per le applicazioni ferroviarie