XT 1,5-QUATTRO-PE - Morsetti comp. per conduttori terra
1641131

Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 4, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Possibilità di siglatura supplementari
Basse resistenze di contatto
Punti di connessione protetti contro la corrosione
Custodia di colore giallo-verde
Testato per le applicazioni ferroviarie