ST 4-TWIN RD - Morsetto passante
3037371

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, 1. piano, sezione: 0,08 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: rosso

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il doppio vano funzionale passante offre tutte le possibilità di ripartizione rapida del potenziale e l'alloggiamento di accessori di prova
Tutte le operazioni di ripartizione del potenziale si realizzano in maniera pratica
Connessione salvaspazio e pratica a conduttori multipli senza ponticelli aggiuntivi