QTC 1,5-QUATTRO BU - Morsetto passante
3205080
N. ELDAS®: 158328355

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione rapida, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/7,5, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Fast conductor connection thanks to the elimination of conductor pretreatment
Large-area, gas-tight contact thanks to the automated cutting of the wire insulation
High contact quality and vibration resistance thanks to the use of high-quality spring contact material
Secure wiring thanks to lockable swivel lever
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories
Cablaggio compatto di tre conduttori in un unico morsetto