RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG
-
Modulo portarelè
1148699
Modulo relè con connessione Push-in, costituito da: base relè con LED di stato, diodo di smorzamento e leva di fissaggio, relè di sicurezza con contatti a guida forzata secondo DIN EN 61810-3, tipo di commutazione del contatto: 2 contatti aperti a riposo e 2 contatti normalmente chiusi, tensione d'ingresso: 24 V DC
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | RIFLINE complete |
| Applicazione | Contatti legati |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | circa 107 cicli di manovre |
| B10d | 810000 Cicli (AC15, 250 V / 0,5 A, 1 NO) |
| 170000 Cicli (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 Cicli (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO) | |
| 208000 Cicli (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO) | |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Separazione sicura, isolamento rafforzato e 6 KV tra bobina e circuito contatti e tra i contatti 11-12 o 13-14, 41-42 dopo 23-24, 33-34 | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 12.09.2025 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,41 W |
| Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
| Tensione di prova (contatto aperto) | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min., contatto aperto) |
| Tensione di prova () | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., tra i contatti: 7,8 dopo 9,10) |
| Tensione di prova () | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., tra i contatti: tutti gli altri) |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC (Ingresso/uscita) |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV (Ingresso/uscita) |
| Dispositivo di protezione dai cortocircuiti | |
| Corrente | 10 A (RT28-32) |
| Tensione | 500 V (SCPD) |
| Corrente di cortocircuito | 1 kA (corrente di corto circuito condizionata) |
| Lato eccitazione | |
| Tensione di esercizio nominale UN | 24 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | vedere diagramma derating |
| Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
| Azionamento (polarità) | polarizzato |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 17 mA |
| Potenza dissipata in ingresso a UN | 0,4 W |
| Tempo di eccitazione tipica | 10 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 15 ms |
| Tensione bobina | 24 V DC |
| Circuito di protezione | Diodo di smorzamento |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti aperti a riposo, 2 contatti normalmente chiusi |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
| Materiale dei contatti | AgSnO, dorato |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC |
| 300 V DC | |
| Min. tensione commutabile | 10 V (5 mA) |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| Max. corrente d'inserzione | 35 A (20 ms) |
| Min. corrente | 5 mA (10 V) |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 144 W (24 V DC) |
| 100 W (48 V DC) | |
| 75 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 50 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Contatti ad apertura forzata secondo EN 61810-3 | Tipo A |
| Categoria d'uso CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 2 A/240 V (Contatto in chiusura) |
| DC13, 2 A/24 V (Contatto in chiusura) | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato con collare in plastica, due conduttori su doppio morsetto) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 (rigido) |
| 26 ... 16 (flessibile) |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 21 mm |
| Altezza | 96 mm |
| Profondità | 67 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Prese relè) | IP20 (Prese relè) |
| Grado di protezione (Relè) | RT II (Relè) |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Tutte le indicazioni a norma | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | EN 61810-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1148699 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | DK652E |
| Codice prodotto | DK652E |
| GTIN | 4063151142704 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 74.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 71.336 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | aee288bd-6231-4d69-be6d-0ac61e9f5434 |
Prodotti compatibili
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Nastro Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Segnamorsetti 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0824581
-
UCT-TM 5 - Segnamorsetti 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Nastro Zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 0811998
-
REL-SR- 24DC/2X1AU/2X2AU/FG - Moduli di sicurezza 1158056
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen