Per superare grandi ostacoli (ad es. gruppi montuosi o per aumentare la portata, è possibile
utilizzare i cosiddetti ripetitori. I ripetitori sono semplici transceiver con una speciale chiave di salto (hopkey).
RAD-ISM-2400-REP-SET-BD-BUS
-
Modulo radio
2885650
Sistema di trasmissione bidirezionale, senza fili, 2400 MHz, per superare grandi ostacoli e distanze, composto da tre transceiver (trasmettitore e ricevitore)
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo radio |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 3,6 W |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 30 V DC |
| Corrente assorbita tipica | 75 mA |
| Max. corrente assorbita | 150 mA |
| Digitale | |
| Soglia di commutazione segnale "0" tensione | max. 1,5 V DC |
| Soglia di commutazione segnale "1" tensione | min. 5 V DC |
| Analogico | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso corrente (ingresso analogico) |
| Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | < 170 Ω |
| Analogico | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso tensione (ingresso digitale) |
| Digitale | |
| Denominazione uscita | 2x uscite relè + 1x collegamento RF |
| Numero uscite | 3 |
| Tipo di commutazione del contatto | 3 contatti in chiusura liberi da potenziale |
| Materiale dei contatti | Ag, dorato |
| Max. tensione commutabile | 30 V DC |
| 30 V AC | |
| Corrente permanente limite | 0,5 A |
| Analogico | |
| Denominazione uscita | Uscita in corrente |
| Numero uscite | 1 |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | 700 Ω (con UB= 24 V, RB= [UB-10V] / 20 mA) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Filettatura | M3 |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Direzione | Bidirezionale |
| Frequenza | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Distanza canali | 500 kHz |
| Numero di gruppi canali | 7 |
| Numero di canali per gruppo | 22 |
| Potenza di trasmissione | 10 mW |
| Wireless | |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Materiale (Custodia) | Poliammide |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G EEx nL IIC |
| Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex nL IIC T4 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva R&TTE 1999/5/CEE |
| Nota per il montaggio | su guida standard NS 35 a norma EN 60715 |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2885650 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DNC652 |
| GTIN | 4046356083942 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 615.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 615.1 g |
| Paese di origine | CA |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
RAD-OUT-4A-I - Modulo di espansione 2867128
-
RAD-IN-8D - Modulo di espansione 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - Modulo di espansione 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Modulo di espansione 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - Modulo di espansione 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - Modulo di espansione 2885236
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Antenna 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antenna 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenna 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Cavo per antenna 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Cavo per antenna 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Cavo per antenna 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Cavo per antenna 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Cavo per antenna 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adattatore 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Splitter antenna 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Splitter antenna 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Nastro di protezione 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Scaricatore di sovratensione 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Scaricatore di sovratensione 2800023
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Scaricatore di sovratensione 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Scaricatore di sovratensione 2818876
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adattatore 2917036
-
RAD-ISM-2400-HOP-EU-10 - Chiave di salto 2867898
I vantaggi
Tecnologia radio Trusted Wireless con tecnologia di salto di frequenza
Alcun intervento di parametrizzazione o di programmazione necessario
Fino a otto moduli di espansione I/O collegabili mediante piedino bus
Banda ISM senza licenza da 2,4 GHz
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen