LPWAN SCU DOR2 230V EU
-
Modulo radio
1427695
SCU (Segment Control Unit) per il controllo dell'illuminazione sulla base di voci del calendario astronomico o degli eventi, 2 uscite relè commutabili in modo indipendente (separate galvanicamente, caricabili fino a 10 A), parametrizzabili mediante LoRaWAN® e USB-C, alimentazione di tensione da 230 V AC.
Il dispositivo può essere in alternativa alla tecnologia di controllo centralizzata (compatibile con Pin).
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II (custodie in plastica) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 100 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| Potenza assorbita | 0,3 W |
| Digitale | |
| Denominazione uscita | Uscita relè |
| Numero uscite | 2 |
| Tipo di commutazione del contatto | Contatto in chiusura |
| Materiale dei contatti | AgNi |
| Max. tensione commutabile | 230 V +10 % |
| Max. corrente d'inserzione | 10 A (con 230 V AC -20 % ...+15 %) |
| Collegamento | Connessione a vite con gabbia |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 6 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 6 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 10 |
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Funzioni | |
| Funzionalità di base | Comando dell'illuminazione di strade tramite relè |
| Selezione automatica del canale | ADR |
| Certificazioni radio | Europa |
| Sostegno al paese | Egitto |
| Albania | |
| Andorra | |
| Armenia | |
| Austria | |
| Bahrein | |
| Bangladesh | |
| Bielorussia | |
| Belgio | |
| Birmania (Myanmar) | |
| Bosnia/Herzegovina | |
| Brunei Darussalam | |
| Bulgaria | |
| Cambogia | |
| Croazia | |
| Cipro | |
| Repubblica Ceca | |
| Danimarca | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Germania | |
| Grecia | |
| Islanda | |
| Ungheria | |
| Iran | |
| Italia | |
| Laos | |
| Lettonia | |
| Libano | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Lussemburgo | |
| Macedonia | |
| Malta | |
| Moldavia | |
| Montenegro | |
| Marocco | |
| Paesi Bassi | |
| Nuova Zelanda | |
| Nigeria | |
| Norvegia | |
| Oman | |
| Pakistan | |
| Filippine | |
| Polonia | |
| Katar | |
| Romania | |
| Arabia saudita | |
| Serbia | |
| Singapore | |
| Slovacchia | |
| Slovenia | |
| Sudafrica | |
| Spagna | |
| Svezia | |
| Svizzera | |
| Tunisia | |
| Turchia | |
| Ucraina | |
| Emirati Arabi Uniti | |
| Gran Bretagna | |
| Irlanda | |
| Portogallo | |
| Vietnam | |
| Wireless | |
| Denominazione | LoRaWAN® EU 868 |
| Tipo di connessione dell'antenna | SMA (femmina) |
| Numero | 1 |
| Frequenza | 867,1 MHz ... 869,525 MHz |
| Banda di frequenza | 868 MHz |
| Standard radio | LoRaWAN® |
| Sensibilità di trasmissione | < 14 dBm |
| Copertura | fino a 15 Km |
| Fisica di trasmissione | LoRa® |
| Numero di interfacce radio | 1 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 79,3 mm |
| Altezza | 207,3 mm |
| Profondità | 37,4 mm |
| Colore | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP43 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 0 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Conformità alle direttive CEM | Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 301489-1 Scarica elettrostatica (ESD) Criterio A, ±4 kV scarica di contatto, ±8 kV scarica in aria |
| Campi elettromagnetici Criterio A, intensità di campo: 10 V/m | |
| Transienti veloci (Burst) Criterio A, ±2 kV | |
| Sovratensione transitoria (Surge) Criterio A, ±1 kV (simmetrico) | |
| Entità del disturbo nella rete Criterio A, tensione di prova 10 V | |
| Verifica dell'emissione di disturbi secondo EN IEC 55015 |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 1427695 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DREDIA |
| Codice prodotto | DREDIA |
| GTIN | 4063151789015 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 294 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 250 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Migliore efficienza energetica grazie alla comunicazione bidirezionale tramite il protocollo LoRaWAN®
Controllo costante dei punti di illuminazione grazie alla parametrizzazione e alla diagnostica remote
Strategia di fallback automatica in caso di disturbi della comunicazione
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen