LPWAN LCU D4I ZHAGA BULK 48 EU
-
Modulo radio
1639836
Dispositivo per circuiti di comando compatibile con Zhaga Book 18 per luci stradali tramite LoRaWAN®, imballaggio: 48 pezzi, alimentazione di tensione e base compatibile per la comunicazione DALI-2 tramite Zhaga, comando DALI-2 di EVG compatibili
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II (custodie in plastica) |
| Protezione contro le sovratensioni dei transienti | no |
| Limiti del sistema | |
| Denominazione | Modulo radio |
| Numero di utilizzatori supportati | = 1 (tramite sistema di comunicazione DALI con alimentazione di tensione interna) |
| ≤ 64 (tramite sistema di comunicazione DALI con alimentazione di tensione esterna) | |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | tip. 24 V DC ±2 V (≥ 1 W) |
| Collegamento | Zhaga Book 18 connettori femmina |
| Funzioni | |
| Funzionalità di base | Controllore per driver a LED |
| Selezione automatica del canale | ADR |
| Certificazioni radio | Europa |
| Sostegno al paese | Egitto |
| Albania | |
| Andorra | |
| Armenia | |
| Austria | |
| Bahrein | |
| Bangladesh | |
| Bielorussia | |
| Belgio | |
| Birmania (Myanmar) | |
| Bosnia/Herzegovina | |
| Brunei Darussalam | |
| Bulgaria | |
| Cambogia | |
| Croazia | |
| Cipro | |
| Repubblica Ceca | |
| Danimarca | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Germania | |
| Grecia | |
| Islanda | |
| Ungheria | |
| Iran | |
| Italia | |
| Laos | |
| Lettonia | |
| Libano | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Lussemburgo | |
| Macedonia | |
| Malta | |
| Moldavia | |
| Montenegro | |
| Marocco | |
| Paesi Bassi | |
| Nuova Zelanda | |
| Nigeria | |
| Norvegia | |
| Oman | |
| Pakistan | |
| Filippine | |
| Polonia | |
| Katar | |
| Romania | |
| Arabia saudita | |
| Serbia | |
| Singapore | |
| Slovacchia | |
| Slovenia | |
| Sudafrica | |
| Spagna | |
| Svezia | |
| Svizzera | |
| Tunisia | |
| Turchia | |
| Ucraina | |
| Emirati Arabi Uniti | |
| Gran Bretagna | |
| Irlanda | |
| Portogallo | |
| Vietnam | |
| Wireless | |
| Denominazione | LoRaWAN® EU 868 |
| Numero | 1 |
| Banda di frequenza | 868 MHz |
| Standard radio | LoRaWAN® |
| Sensibilità di trasmissione | fino a 27 dBm |
| Copertura | fino a 15 Km |
| Sensibilità di ricezione | - 139,50 dBm |
| Fisica di trasmissione | LoRa® |
| Numero di interfacce radio | 1 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 80 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Colore | trasparente |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 0 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Conformità alle direttive CEM | Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Scariche di elettricità statica (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Criterio A, ±4 kV scarica di contatto, ±8 kV scarica in aria |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Campi elettromagnetici EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Criterio A, intensità di campo: 10 V/m | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transitori veloci (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Criterio A, ±2 kV | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Sovratensione transitoria (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Criterio A, ±1 kV (simmetrico) | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Segnali di disturbo a frequenza indotta EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Criterio A, tensione di prova 10 V | |
| Verifica dell’emissione di disturbi a norma EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Caratteristiche di radiodisturbo EN 55015 |
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto (Connessione Zhaga Book 18) |
| Codice articolo | 1639836 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DREDIA |
| Codice prodotto | DREDIA |
| GTIN | 4067923164499 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 82.29 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 300 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Migliore efficienza energetica grazie alla comunicazione bidirezionale tramite il protocollo LoRaWAN®
Controllo costante dei punti di illuminazione grazie alla parametrizzazione e alla diagnostica remote
Strategia di fallback automatica in caso di disturbi della comunicazione
TLS 128 trasmissione dei dati codificata
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen