I prodotti sono offerti esclusivamente per l'export al di fuori dell'area economica europea.
FLM BT DI 16 M12
-
Modulo radio
2693208
Unità IO wireless, 16 ingressi digitali, M12, Bluetooth V1.2; banda di frequenza 2,4 GHz; 1 interfaccia radio; WLAN-BlackChannelList;LEM; capacità di trasmissione max. 8 dBm
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Modulo radio |
| Famiglia di prodotti | Fieldline |
| Tipo | modularità |
| Il kit comprende | 2736783 FLM BT ID-PLUG M12 |
| MTBF | Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno) |
| Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno) | |
| Scheda radio | |
| Numero | 1 |
| Esecuzione | Bluetooth, 2,4 GHz fino a 1 MBit/s |
| Nota per il montaggio | integrata |
| Dati di programmazione | |
| Canale dati di processo | 8 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 8 Bit |
| Range indirizzi uscite | 0 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 8 Bit |
| Potenziali | |
| Alimentazione di tensione a US | 24 V DC (19,2 V DC ... 32 V DC) |
| Corrente assorbita da US | 10 mA (più corrente sensore) |
| Corrente nominale per canale | tip. 60 mA |
| Corrente nominale per ogni modulo | max. 500 mA |
| Circuito di protezione | Protezione contro il sovraccarico, protezione dell'alimentazione dei sensori contro il cortocircuito |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Denominazione | UL |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 32 V DC |
| Corrente assorbita | 30 mA (a UL) |
| Potenza dissipata | tip. (con tensione di alimentazione 24 V ) |
| Formula potenza dissipata | PEL=0,75 W + Is2 * 0,68 Ω + n * 0,07 W, (n=0 fino a 16) |
| Nota potenza dissipata | PEL...Potenza dissipata totale nel modulo, Is..corrente da alimentazione sensori, n.. Indice relativo al numero di ingressi collegati (n=0 a 16) |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Per periferia | 500 V AC |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Numero ingressi | 16 (doppio) |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Tecnica di connessione | a 2, 3 conduttori (opzionale a 4 conduttori) |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Range d'ingresso segnale "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Corrente nominale d'ingresso | 2,8 mA (con 24 V) |
| Corrente totale sensori | max. 600 mA |
| Lunghezza linea ammessa al sensore | 30 m |
| Tempo di ritardo alla variazione di segnale da 0 a 1 | 20 µs |
| Tempo di ritardo alla variazione di segnale da 1 a 0 | 700 µs |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Antenna | |
| Numero | 1 |
| Collegamento | SMA (maschio) |
| Guadagno | 0 dBi (Guadagno antenna) |
| Funzioni | |
| Sicurezza | Trasmissione cifrata a 128 bit |
| Autenticazione | |
| PIN | |
| Non-Discoverable | |
| Certificazioni radio | Europa, altri paesi nell'E-Shop |
| Sostegno al paese | Canada |
| Russia (Regolazione speciale Contattare il product manager) | |
| Svizzera | |
| Singapore | |
| Turchia | |
| USA | |
| Wireless | |
| Denominazione | Bluetooth |
| Tipo di connessione dell'antenna | SMA (femmina) |
| Frequenza | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Banda ISM) |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz |
| Standard radio | Bluetooth 1.2 |
| Sensibilità di trasmissione | 8 dBm (regolato automaticamente) |
| Sensibilità di ricezione | -88,00 dBm |
| Numero di interfacce radio | 1 |
| Moduli radio collegabili | 1 (FLM BT BS 3, FL BT MOD IO AP) |
| Profilo supportato | HID |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 70,5 mm |
| Altezza | 178,5 mm |
| Profondità | 68 mm |
| Distanza foro | 168 mm |
| Colore | grigio antracite (RAL 7016) |
| Dati tecnici | |
| Distanza fori | 168 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Pressione aria (funzionamento) | 795 hPa ... 1080 hPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 95 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % |
| Controllo meccanico | |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete, opzionale su montaggio a piastra |
| Montaggio a parete | |
| Nota per il montaggio | Antenna OMNI compresa nella fornitura |
| Codice articolo | 2693208 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DNC663 |
| GTIN | 4046356459068 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 421.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 300 g |
| Paese di origine | DE |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
Prodotti compatibili
-
-
FL BT MOD IO AP - Modulo radio 2884758
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Cavo di sistema bus 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Cavo di sistema bus 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Cavo di sistema bus 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Cavo di sistema bus 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Connettore dati 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Connettore dati 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Distributore a Y 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Connettore 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Connettore 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Connettore 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Connettore 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Connettore 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Connettore 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Cavo sensore/attuatore 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - Software 2692377
-
FL WST BASIC - Software 2692254
-
FLM BT ID-PLUG M12 - Spina di configurazione 2736783
I vantaggi
Funzioni di coesistenza WLAN AFH, LEM, Black Channel Listing
Possibilità di funzionamento in parallelo di numerosi sistemi Bluetooth
Estremamente robusta e affidabile
Messa in servizio semplice e rapida
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen