FL WLAN 2341
-
Modulo radio
1510249
WLAN Access Point, Wi-Fi 6, con 2 antenne interne, IP65, -20 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz, dati di connessione: 12 V DC ... 32 V DC o PoE, M12: per Power e LAN, HTTPS, CLI, REST-API
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Restrizione del commercio | |
| Indicazione CE | I prodotti sono offerti esclusivamente per l'export al di fuori dell'area economica europea. |
| Tipo di prodotto | Modulo radio |
| Tipo | Stand-alone |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (VDE 0106, IEC 60536) (solo per interni) |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 61010-1) |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Scheda radio | |
| Esecuzione | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Nota per il montaggio | integrata |
| Test di verifica | Alimentazione DC + interfaccia Ethernet/PoE alla terra funzionale 2,25 kV DC 1 min |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Tecnica di connessione | Connettore M12 |
| Collegamento | Connessione rapida Push-Pull o connessione a vite |
| Sezione AWG | 24 ... 16 (Cavi in rame omologati per 85 °C (UL)) |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (SELV (e fonte di energia limitata/corrente limitata o classe 2 (NEC) per UL)) |
| 48 V DC (PoE) | |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 32 V DC (SELV (e fonte di energia limitata/corrente limitata o classe 2 (NEC) per UL)) |
| 42,5 V ... 57 V (PoE) | |
| Corrente di alimentazione | tip. 228 mA (con DC Unom / 20 °C / portata dei dati tipica) |
| 127 mA (con PoE 48 V DC / 20 °C / velocità di trasmissione dati tipica / senza USB) | |
| Corrente assorbita | max. 900 mA (con DC Umin/ Tmax / portata dei dati max.) |
| max. 257 mA (con Poe Umin / Tmax / portata dati max. / USB) | |
| Antenna | |
| Numero | 2 |
| Collegamento | integrata |
| Nota sul tipo di connessione | MIMO |
| Guadagno | 5 dBi |
| Funzioni | |
| Configurazione | Web Based Management, CLI automatizzabile, REST-API |
| Quality of service (QoS) | sì |
| Certificazioni radio | USA, Canada |
| Ethernet/PoE (M12) | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Connettore M12, codifica X |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| Numero di canali | 1 (Connettori M12 Push-Pull) |
| USB-C | |
| Sistema bus | USB 3.0 |
| Numero di interfacce | 1 |
| Wireless | |
| Denominazione | Wireless LAN |
| Tipo di connessione dell'antenna | (interno) |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Standard radio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| Sensibilità di trasmissione | max. 20 dBm |
| Numero di interfacce radio | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Moduli radio collegabili | 100 (In modalità Access Point) |
| Larghezza | 147 mm |
| Altezza | 150 mm |
| Profondità | 51 mm |
| Nota sulle dimensioni | Dimensioni complessive, senza connettori |
| Colore (Custodia) | color zinco |
| Colore (Coperchio) | nero (RAL 9005) |
| Materiale piastra di base | Pressofuso di zinco, nichelato |
| Materiale custodia | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP65 (non controllato UL) |
| Pressione aria (funzionamento) | 800 hPa ... 1080 hPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 660 hPa ... 1080 hPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 60 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 urti |
| Rumori a banda larga secondo EN 60068-2-64 | Categoria 1, classe A |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV |
| Scarica in aria | ± 8 kV |
| Scarica indiretta | ± 6 kV |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m |
| Frequenza | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Forza del campo di prova | 3 V/m |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Osservazioni | ±2,2 kV |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Segnale | ± 0,5 kV (simmetrico) |
| ± 1 kV (asimmetrico) | |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | FCC/CFR 47, Part 15.107 |
| Risultato della prova | Classe B |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | FCC/CFR 47, Part 15.109 |
| Risultato della prova | Classe A |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | ICES-003 Issue 6 section 6.1 |
| Risultato della prova | Classe B |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | ICES-003 Issue 6 section 6.2 |
| Risultato della prova | Classe A |
| Nota per il montaggio | Antenna interna |
| Codice articolo | 1510249 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN2W4 |
| Codice prodotto | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151971946 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’464 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’405 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile (nessuna qualifica per il mercato europeo) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Diboron trioxide (n. CAS: 1303-86-2) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n. CAS: 3147-75-9) | |
Prodotti compatibili
-
FL MICRO SD FLASH - Memoria programmi e configurazione 1129482
-
SACC-P12MSX-8CT-CL SH - Connettore dati 1489580
-
SACC-P12FS-5PL-CM SH - Connettore 1438180
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - Cavo di rete 1407472
-
NBC-M12MSX/10,0-94F/R4AC - Cavo di rete 1407474
-
SAC-5P- 2,0-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1504848
-
SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - Cavo sensore/attuatore 1500758
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenna 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenna 2701408
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenna 2701347
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenna 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenna 2701186
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Cavo coassiale 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340124
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Scaricatore di sovratensione 2838490
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen