Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Dispone di quattro contatti relè in chiusura all'uscita, in esecuzione in maniera indipendente tra loro e a potenziale zero. All'interno di una stazione Axioline F è possibile utilizzare moduli a media e bassa tensione direttamente affiancati.
AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F
-
Modulo portarelè
2700608
Axioline F, Modulo relè, Uscite relè: 4 (a potenziale zero), Contatto in chiusura, 220 V DC, 230 V AC, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 53,6 mm |
| Altezza | 126,1 mm |
| Profondità | 54 mm |
| Nota sulle dimensioni | La profondità vale per l'utilizzo di una guida di supporto TH 35-7.5 (secondo EN 60715). |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Bus locale Axioline F | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Modulo di base bus |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
| Modulo | |
| Range indirizzi ingressi | 0 Byte |
| Range indirizzi uscite | 1 Byte |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 1 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 6 Byte |
| Relè | |
| Numero uscite | 4 (a potenziale zero) |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Tipo di commutazione del contatto | Contatto in chiusura |
| Corrente | max. 8 A AC (cos phi = 1) |
| DC vedere la curva del limite di carico, ad es. i seguenti valori: | |
| max. 8 A DC (≤ 30 V, carico ohmico) | |
| max. 500 mA DC (110 V, carico ohmico) | |
| max. 250 mA DC (220 V DC, carico ohmico) | |
| max. 220 mA DC (125 V DC, L/R ≤ 50 ms, applicazioni con omologazione UL) | |
| max. 110 mA DC (250 V DC, L/R ≤ 50 ms, applicazioni con omologazione UL) | |
| Potenza commutabile | max. 2000 VA |
| DC vedere la curva del limite di carico, ad es. i seguenti valori: | |
| max. 240 W (30 V DC) | |
| max. 55 W (≥ 60 V DC) | |
| max. 25 W (125 V DC, 250 V DC, applicazioni con omologazione UL) | |
| Capacità di interruzione IEC 60947-5-1 | 6 A (120 V (AC15)) |
| 3 A (240 V (AC15)) | |
| 0,22 A (125 V (DC13)) | |
| 0,1 A (250 V (DC-13)) | |
| Frequenza di commutazione | max. 6 (al minuto) |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Famiglia di prodotti | Axioline F |
| Tipo | block modular |
| Posizione di installazione | in base alle esigenze (osservare il derating della temperatura e della corrente) |
| Volume di consegna | incluso modulo di base bus e connettori Axioline F |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201), fino a 2000 m s.l.m. II (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201), fino a 3000 m s.l.m. |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,4 W |
| Potenziali: Alimentazione del bus locale Axioline F (UBus) | |
| Tensione di alimentazione | 5 V DC (mediante modulo di base bus) |
| Corrente assorbita | max. 280 mA (tutti i relè attivi) |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Contatto relè / logica | 4 kV |
| 5 kV | |
| Tensione di prova: Contatto relè/terra funzionale | 4 kV |
| 5 kV | |
| Tensione di prova: Contatto relè / contatto relè (contatto aperto) | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Contatto relè / contatto relè (spine adiacenti) | 2,5 kV |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Axioline F |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione". Nella scelta del conduttore fare attenzione che, in caso di piccole sezioni conduttore e grandi correnti fino a 30 K, la temperatura dei punti di connessioni possa superare la temperatura ambiente! |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Connettore Axioline F | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione". Nella scelta del conduttore fare attenzione che, in caso di piccole sezioni conduttore e grandi correnti fino a 30 K, la temperatura dei punti di connessioni possa superare la temperatura ambiente! |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C (max. 6 A/canale con montaggio a parete su guida orizzontale; max. 4 A/canale in qualsiasi posizione) |
| -25 °C ... 50 °C (max. 8 A/canale con montaggio a parete su guida orizzontale; max. 6 A/canale in qualsiasi posizione) | |
| -25 °C ... 40 °C (max. 8 A/canale in qualsiasi posizione) | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Definizione norma | Condizioni ambientali |
| Norme/disposizioni | IEC 61850-3 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | in base alle esigenze (osservare il derating della temperatura e della corrente) |
| Codice articolo | 2700608 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI232 |
| Codice prodotto | DRI232 |
| GTIN | 4046356916486 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 255.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 222 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Soddisfa i requisiti di IEC 61850-3 e IEEE 1613
4 relè monostabili
Collegamenti a potenziale libero per 4 attuatori
Corrente nominale per ogni uscita: 8 A
Corrente complessiva del modulo: 32 A (4 x 8 A)
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen