HC-M-USB-GC-F
-
Modulo portacontatti
1353677
Modulo portacontatti, numero poli: USB-A, esecuzione : USB A 3.0, contatti di comando: 9, Femmina, 20 V, 5 A, applicazione: Dati, Gender Changer
Dettagli prodotto
| Note generali | Utilizzare i cavi patch indicati nell'elenco accessori. |
| Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Nota per il montaggio | L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore |
| Tipo di prodotto | Inserto portacontatti modulare |
| Serie | HC-M-USB |
| Applicazione | Dati |
| Tipo sensore | USB 3.0 |
| Numero di poli | 9 |
| Piano d'inserimento | USB-A |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Numero di punti di connessione modulo | 1 |
| Numero contatti di comando | 9 |
| Schermato | sì |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tecnologia di connessione | |
| Vano di connessione della fascetta fermacavo | 7,50 mm ... 8,50 mm |
| Larghezza | 33,9 mm |
| Altezza | 56,2 mm |
| Lunghezza | 14,6 mm |
| Vano di connessione della fascetta fermacavo | 7,50 mm ... 8,50 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Altezza custodia minima | 72 mm |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 20 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
| Corrente nominale | 5 A |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | USB 3.2 Gen 1 |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Norme / Disposizioni | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C (incluso il surriscaldamento) |
| Codice articolo | 1353677 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ACE |
| Codice prodotto | AF7ACE |
| GTIN | 4063151943882 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-CST-MOD - Elemento di codifica 1636127
-
NBC-USB2.0-UAM/0,5-PVC/UAM - Cavo USB 1333131
-
NBC-USB2.0-UAM/1,0-PVC/UAM - Cavo USB 1333136
-
NBC-USB2.0-UAM/1,5-PVC/UAM - Cavo USB 1333137
-
NBC-USB2.0-UAM/1,8-PVC/UAM - Cavo USB 1333138
-
NBC-USB2.0-UAM/2,0-PVC/UAM - Cavo USB 1333139
-
NBC-USB2.0-UAM/3,0-PVC/UAM - Cavo USB 1333140
-
NBC-USB2.0-UAM/5,0-PVC/UAM - Cavo USB 1333145
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UAM - Cavo USB 1333150
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UAM - Cavo USB 1333151
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UAM - Cavo USB 1333153
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UAM - Cavo USB 1333155
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UAM - Cavo USB 1333156
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UAM - Cavo USB 1333157
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UCM - Cavo USB 1333160
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UCM - Cavo USB 1333165
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UCM - Cavo USB 1333166
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UCM - Cavo USB 1333185
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UCM - Cavo USB 1333187
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UCM - Cavo USB 1333190
-
HC-M-B06-MFH-B - Cornici portamoduli 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cornici portamoduli 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cornici portamoduli 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cornici portamoduli 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cornici portamoduli 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cornici portamoduli 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cornici portamoduli 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cornici portamoduli 1182095
-
HC-M-USB-AD-PC-M - Modulo portacontatti 1353664
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen