HC-M-08-GBIT-CT-F-SH
-
Modulo portacontatti
1353610
Modulo portacontatti, numero poli: 8, Femmina, Connessione a crimpare, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, applicazione: Dati, senza contatti a crimpare, Trasferimento schermatura al telaio modulo
Dettagli prodotto
| Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Nota per il montaggio | L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore |
| Serie | HC-M-08-GBIT |
| Applicazione | Dati |
| Tipo sensore | Ethernet |
| Numero di poli | 8 |
| Piano d'inserimento | 8 |
| Numerazione contatto | 1 - 8 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Numero di punti di connessione modulo | 1 |
| Tipo contatto | tornito |
| Schermato | sì |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 28 ... 20 |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 4,2 mm |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 26,35 mm |
| Altezza | 40,3 mm |
| Lunghezza | 13,9 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Diametro contatto | 1 mm |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 48 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
| Corrente nominale | 5 A |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT6A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Norme / Disposizioni | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C (incluso il surriscaldamento) |
| Codice articolo | 1353610 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ACE |
| Codice prodotto | AF7ACE |
| GTIN | 4063151935795 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 51.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-CST-MOD - Elemento di codifica 1636127
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Contatto a crimpare D-SUB 1418788
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - Contatto a crimpare D-SUB 1418787
-
VS-94F/... - Cavo di sistema bus 1416457
-
HC-M-B06-MFH-B - Cornici portamoduli 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cornici portamoduli 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cornici portamoduli 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cornici portamoduli 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cornici portamoduli 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cornici portamoduli 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cornici portamoduli 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cornici portamoduli 1182095
-
HC-M-08-GBIT-CT-M-SH - Modulo portacontatti 1353603
-
CRIMPFOX-TC MP - Pinza a crimpare con indicatore digitale 1212510
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen