HC-M-02-CT-F-35
-
Modulo portacontatti
1683508
Modulo portacontatti, numero poli: 2, contatti di potenza: 2, contatti di comando: 0, Femmina, Connessione a crimpare, 1000 V, 100 A, 10 mm2 ... 35 mm2, applicazione: Potenza, senza contatti a crimpare
Dettagli prodotto
| Note generali | Ordinare separatamente i contatti a crimpare |
| Note generali | Ordinare separatamente i contatti a crimpare |
| Nota per il montaggio | L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore |
| Tipo di prodotto | Inserto portacontatti modulare |
| Serie | HC-M-02 |
| Applicazione | Potenza |
| Numero di poli | 2 |
| Piano d'inserimento | 2 |
| Numero di punti di connessione modulo | 2 |
| Numero contatti di potenza | 2 |
| Numero contatti di comando | 0 |
| Tipo contatto | tornito |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 10 mm² ... 35 mm² (La sezione indicata si riferisce alla sezione geometrica del cavo usato) |
| Sezione di collegamento AWG | 8 ... 2 (La sezione indicata si riferisce alla sezione geometrica del cavo usato) |
| Larghezza | 34 mm |
| Altezza | 54 mm |
| Lunghezza | 29,5 mm |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 1000 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 8 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 8 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Corrente nominale | 100 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Norme / Disposizioni | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Codice articolo | 1683508 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ACE |
| Codice prodotto | AF7ACE |
| GTIN | 4067923238800 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
CK8,0-ED-16,00F AG - Contatto a crimpare 1550058
-
CK8,0-ED-25,00F AG - Contatto a crimpare 1550056
-
CK8,0-ED-35,00F AG - Contatto a crimpare 1550052
-
HC-M-B06-MFH-B - Cornici portamoduli 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cornici portamoduli 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cornici portamoduli 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cornici portamoduli 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cornici portamoduli 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cornici portamoduli 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cornici portamoduli 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cornici portamoduli 1182095
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen