Si tratta di un modulo I/O Axioline F da utilizzare nel sistema I/O modulare Axioline F. Il modulo è un dispositivo I/O modulare che può essere aggiunto al bus locale Axioline F per trasmettere i dati I/O sulla base del controllore Axioline F o dell'accoppiatore bus assegnato alla stazione. Il modulo consente di collegare fino a quattro dispositivi HART. Il modulo di uscita I/O analogico compatibile con HART gestisce dati di uscita analogici e dati HART da e verso i morsetti I/O di campo e fornisce queste informazioni al controllore/all'accoppiatore bus tramite il bus locale Axioline F. Questo dispositivo, in quanto modulo I/O a sicurezza intrinseca, consente di collegare direttamente un I/O di campo a sicurezza intrinseca ai morsetti componibili del modulo.
AXL F EX IS AO4 HART XC 1F
-
Modulo analogico
1087081
Axioline F, Modulo di uscita analogico, Uscite analogiche: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, Variante per condizioni estreme:, sicurezza intrinseca, Funzionalità HART, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
IECEx
ID omologazione: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
ID omologazione: FILE E196811UL Listed
ID omologazione: FIILE E196811ATEX
ID omologazione: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
ID omologazione: 2021122316114727UKCA-EX
ID omologazione: UL22UKEX2508XProdotti compatibili
I vantaggi
4 segnali di controllo analogici alimentati in uscita per HART
Range di corrente: 4 mA ... 20 mA e 0 mA ... 20 mA
Accesso ciclico a PV, SV, TV, QV e corrente di circuito
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Ingressi analogici a sicurezza intrinseca con collegamento alla zona 1, alla zona 0 o alla divisione 1