Il dispositivo Axioline E è pensato per l'impiego in una rete EtherCAT®. Serve per il rilevamento di segnali digitali. Il dispositivo è adatto per l'uso senza armadio di comando in condizioni ambientali industriali estreme. EtherCAT® è un marchio registrato e una tecnologia brevettata concessa in licenza da Beckhoff Automation GmbH, Germania.
AXL E EC DI16 M12 6M-L
-
Modulo digitale
1504559
Axioline E, Dispositivo di ingresso digitale, EtherCAT®, Connettore M12, codifica D, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, grado di protezione: IP65/IP67/IP69; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 212 mm |
| Profondità | 30,2 mm |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
| Colore (Custodia) | color zinco |
| Materiale custodia | Zinco pressofuso |
| EtherCAT® | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Connettore M12, codifica D |
| Nota sul tipo di connessione | Connessione rapida Push-Pull secondo IEC 61076-2-010 o connessione a vite secondo IEC 61076-2-101 |
| Numero di poli | 4 |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s (con auto-negoziazione) |
| EtherCAT® | |
| Tipo di apparecchiatura | Sottodispositivo EtherCAT® |
| Protocolli specifici per il sistema | Protocolli Mailbox CAN application protocol over EtherCAT® |
| Protocolli Mailbox File access over EtherCAT® | |
| Specifica | ETG.1000 V1.02 |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | IEC 61131-2 tipo 1 e 3 |
| Numero ingressi | 16 |
| Lunghezza cavo | max. 30 m (verso il sensore) |
| Collegamento | Connettore M12, codifica A |
| Nota sul tipo di connessione | Connessione rapida Push-Pull secondo IEC 61076-2-010 o connessione a vite secondo IEC 61076-2-101 |
| Tecnica di connessione | 4 conduttori |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Corrente di ingresso nominale con UIN | tip. 2,5 mA |
| Corrente sensore per canale | max. 2 A (da US) |
| Corrente totale sensori | max. 2 A (per dispositivo) |
| Tempo di filtro in ingresso | 3000 µs |
| 1000 µs (Default) | |
| < 100 µs (Filtro disattivato) | |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; sì |
| Protezione contro cortocircuito; sì | |
| Protezione contro sovraccarico; sì | |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Axioline E |
| Tipo | Stand-alone |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Alimentazione: Sensori | |
| Denominazione | Alimentazione della logica e dei sensori (US) |
| Collegamento | Connettore M12, codifica L |
| Nota sul tipo di connessione | Connessione a vite a norma IEC 61076-2-111 |
| Numero poli | 5 |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | tip. 65 mA |
| max. 16 A | |
| Protezione | max. 16 A |
| Alimentazione: Attuatori | |
| Denominazione | Alimentazione degli attuatori (UA) per ulteriori dispositivi |
| Collegamento | Connettore M12, codifica L |
| Nota sul tipo di connessione | Connessione a vite a norma IEC 61076-2-111 |
| Numero poli | 5 |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (Tensione nominale) |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | tip. 4 mA |
| max. 16 A | |
| Protezione | max. 16 A |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione logica e sensori US) / terra funzionale | 800 V DC, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione attuatori UA) / alimentazione 24 V (alimentazione logica e sensori US) | 800 V DC, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione attuatori UA) / terra funzionale | 800 V DC, 1 min |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Esteso, vedere il capitolo "Impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica) | |
| Grado di protezione | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Grado di resistenza agli urti) | |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 108 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Controllo (gas nocivo) | |
| Standard di prova | IEC 60068-2-60:2015 Metodo 4 |
| Temperatura | 25 °C ±1 K |
| Umidità dell'aria (relativo) | 75 % ±3 % |
| Durata di prova | 14 Giorni |
| Concentrazione di volume H2S (Idrogeno solforato) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentrazione di volume NO2 (Biossido di azoto) | 200 ppb ±20 ppb |
| Concentrazione di volume Cl2 (Cloro) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentrazione di volume SO2 (Anidride solforosa) | 200 ppb ±20 ppb |
| Controllo (Nebbia salina) | |
| Norma di prova | DIN EN 60068-2-52 |
| Numero di cicli | 4 |
| Fasi del test per ciascun ciclo | 2 |
| Durata di prova (Totale) | 168 h |
| Fase del test (Nebbia salina) | 2 h con 5 % ±0,5 % NaCl, valore pH 6,5...7,2 a 35 °C ±2 K |
| Fase del test (Umidità dell'aria) | 166 h con 93 % ±3 % Umidità dell'aria a 40 °C ±2 K |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 1504559 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI7NE |
| Codice prodotto | DRI7NE |
| GTIN | 4063151961855 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 654 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 619 g |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
UCT-EM (20X9) - Cartellino ad innesto 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Targhetta in plastica 0830989
-
US-EML (20X8) - Etichetta 0800458
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
-
PROT-M12 SH - Tappo a vite 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Distributore a Y 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Distributore a Y 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Distributore a Y 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Distributore a Y 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Distributore a Y 1683471
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - Distributore a H 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Distributore a Y 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Connettore Power 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - Connettore Power 1151390
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH - Connettore Power 1080233
I vantaggi
Collegamento con connettori M12 con connessione rapida Push-Pull o a vite
Rappresentazione secondo le specifiche EtherCAT® come EtherCAT® SubDevice
Supporto di EtherCAT® con tempo di ciclo min. 100 μs
Supporto della funzione Hot Connect di EtherCAT®
Indirizzamento automatico: Auto Inc Adr, EtherCAT Adr
Identificazione: Configured Station Alias
Protocolli Mailbox supportati: CoE, FoE
Modalità di sincronizzazione supportate: DC, SM
Velocità di trasmissione 100 Mbit/s
Protezione da cortocircuito e sovraccarico
Grado di protezione IP65/67/69
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen