AXL F EX IS RTD8 XC 1F - Modulo di temperatura
1397158

Axioline F, Modulo per il rilevamento della temperatura, Ingressi analogici: 8 (per sensori di temperatura resistivi), tecnica di connessione: 2, 3, 4 conduttori (schermati), velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, Funzionalità RTD, sicurezza intrinseca, Variante per condizioni estreme:, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

8 canali di ingresso analogici per il collegamento di resistenze di misurazione della temperatura (RTD)
Ingressi lineari 500 Ω, 5 kΩ e 10 kΩ
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Linearizzazione del sensore digitale integrata
Rappresentazione normalizzata del valore misurato direttamente in °C, °F o Ω
Indicazione del valore misurato in formato 16 bit o in formato Floating Point
Filtro programmabile
Ingressi protetti contro i cortocircuiti
Stabilità termica
Elevata immunità ai disturbi
Ridotte emissioni ai disturbi
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Intervallo di temperatura esteso -40 °C ...+70 °C
Circuiti stampati parzialmente laccati
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura