AXL F SSDOR4/2 1F - Modulo di sicurezza
2702859

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Axioline F, Modulo relè, Sicurezza funzionale, Ingressi di segnalazione: 2, Uscite OUT24V_0 e OUT24V_1: 2, Uscite di relè sicure: 4 (a potenziale zero), Contatto in chiusura, max. 30 V DC, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili