Il modulo di sicurezza è un modulo di uscita della gamma Axioline F,da impiegare in un sistema PROFIsafe. Il modulo dispone di quattro uscite digitali sicure nel caso della struttura a due canali, oppure di otto uscite digitali sicure nel caso di una struttura a canale singolo. I parametri delle uscite si possono impostare e consentono l’integrazione di attuatori nel sistema PROFIsafe.
AXL F PSDO8/3 XC 1F
-
Modulo di sicurezza
1369867
Axioline F, Modulo di uscita digitale, Sicurezza funzionale, PROFIsafe, esclusivamente per il collegamento a controllori Phoenix Contact o Siemens, Uscite digitali: 4 (con struttura a 2 canali), 8 (con struttura a 1 canale), 2 A, tecnica di connessione: 2/3 conduttori, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
BSH
ID omologazione: 840PROFIsafe
ID omologazione: Z20363Functional Safety
ID omologazione: 968/EZ 650.04/20IECEx
ID omologazione: IECEx ULD 22.0036XATEX
ID omologazione: UL 22 ATEX 2909XUKCA-EX
ID omologazione: UL23UKEX2855XCCC
ID omologazione: 2023122310116913Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508