Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Questo modulo permette di integrare un sistema CAN-Bus di livello inferiore nella stazione Axioline F e di conseguenza il sistema bus utilizzato. Questo modulo Axioline F funge da interfaccia per la lettura e la scrittura trasparenti dei messaggi CAN. Grazie all'apposita programmazione sul controllore di livello superiore, è adatto per CANopen®, J1939, NMEA 2000 e per i protocolli proprietari CAN.
AXL F IF CAN 1H
-
Modulo di comunicazione
2702668
Axioline F, modulo Interface, CAN, protocollo trasparente, velocità di trasmissione max. 1 MBit/s, grado di protezione IP20, con modulo di base bus e connettori Axioline F
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
PRS
ID omologazione: TE/1020/880590/21BSH
ID omologazione: 840RINA
ID omologazione: ELE008423XG001cULus Listed
ID omologazione: E238705Prodotti compatibili
I vantaggi
Trasparenza nella lettura e nella scrittura dei messaggi CAN
Memoria tampone integrata per 256 messaggi CAN nella direzione di ricezione e 64 messaggi CAN nella direzione di invio
Funzione filtro parametrizzabile per 60 filtri (identifier CAN 11 bit) e 30 filtri (identifier CAN 29 bit)
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Indicatore di stato e diagnostica