Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Quando si raggiunge il carico massimo dell'accoppiatore bus per l'alimentazione del bus locale Axioline F (alimentazione logica UBus) viene raggiunto, è possibile utilizzare questo modulo per poter disporre nuovamente di questa tensione. A tale scopo applicare al modulo una tensione 24 V DC (UL) an, da cui viene prodotta la UBus.
AXL F PWR XC 1H
-
Modulo di alimentazione
1776593
Axioline F, Modulo di backfeed per alimentazione logica UBus, max. 4 A, Variante per condizioni estreme:, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore Axioline F
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Alimentazione della tensione a 24 V UL per la generazione dell'alimentazione della tensione logica UBus
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati parzialmente laccati