Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AXL F EX IS AI8 P HART XC 1F - Modulo analogico
1215393

Axioline F, Modulo di ingresso analogico, Ingressi analogici passivi: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, Variante per condizioni estreme:, Funzionalità HART, sicurezza intrinseca, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Modulo di ingresso analogico passivo
Acquisisce la corrente da un massimo di otto segnali di ingresso analogici attivi compatibili con HART
Accesso ciclico a PV, SV, TV, QV e corrente di circuito
Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Ingressi analogici a sicurezza intrinseca con collegamento alla zona 1, alla zona 0 o alla divisione 1
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)