Il dispositivo Axioline E può essere collegato a un master IO-Link mediante una porta A IO-Link. Serve per il rilevamento di segnali di corrente e di tensione analogici. Grazie al master IO-Link è possibile l'impiego all'interno di diverse reti.
AXL E IOL AI4 M12 3M
-
Modulo analogico
1743420
Axioline E, Dispositivo di ingresso analogico, Ingressi analogici: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2, 3, 4 conduttori, IO-Link, grado di protezione: IP65/IP67/IP69; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 30 mm |
| Altezza | 184 mm |
| Profondità | 30,3 mm |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
| Colore (Custodia) | color zinco |
| Materiale custodia | Zinco pressofuso |
| Analogico: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi analogici |
| Descrizione dell'ingresso | Ingressi differenziali, tensione o corrente selezionabile singolarmente |
| Numero ingressi | 4 |
| Collegamento | Connettore M12, codifica A |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Indicazioni sulla tecnologia di connessione | schermato |
| Tempo di conversione A/D | 31,25 µs |
| Risoluzione convertitori A/D | 16 Bit |
| Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori |
| Protezione contro sovraccarico | |
| Rappresentazione del valore misurato | 16 bit (15 bit + segno) |
| Formato dei dati | Rappresentazione normalizzata |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | tip. 106 Ω |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | tip. 280 kΩ |
| Tolleranza, assoluta (V) | vedere le tabelle con i dati di tolleranza |
| Tolleranza, relativa | tip. 0,1 % (del valore finale del campo di misura con calcolo della media attivo) |
| vedere le tabelle con i dati di tolleranza | |
| Drift | 100 |
| Filtro d'ingresso | 30 Hz e calcolo della media (parametrizzabile) |
| Tempo di filtro in ingresso | 120 ms |
| IO-Link | |
| Numero porte | 1 |
| Collegamento | Connettore M12, codifica A |
| Nota sul tipo di connessione | Connessione rapida Push-Pull secondo IEC 61076-2-010 o connessione a vite secondo IEC 61076-2-101 |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Tipo di porta | Class A |
| Specifica | V1.1.4 |
| Protezione contro inversione polarità | sì |
| Velocità di trasmissione | 230,4 kbit/s (COM3) |
| Tempo di ciclo | 2 ms |
| Numero dati di processo | 8 Byte (Dati d'ingresso) |
| 0 Byte (Dati d'uscita) | |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Axioline E |
| Tipo | Stand-alone |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| IO-Link | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Alimentazione: IO-Link | |
| Denominazione | Alimentazione su porta IO-Link (L+) |
| Tensione nominale di alimentazione della periferia | 24 V DC (Viene messo a disposizione tramite l'interfaccia IO-Link del master IO-Link.) |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente nominale per ogni modulo | tip. 44 mA |
| Corrente assorbita | max. 59 mA (IiS = 0 mA) |
| max. 139 mA (IiS = 4 x 20 mA (carico nominale)) | |
| max. 859 mA (IiS = 4 x 200 mA (a pieno carico)) | |
| Osservare la corrente fornita dal master IO-Link tramite L+. | |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; sì |
| Alimentazione: Sensori | |
| Denominazione | Alimentazione sensori UiS |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (in L+) |
| Corrente assorbita | max. 200 mA (ogni canale) |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V L+ (IO-Link) / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione da 24 V L+ (IO-Link) / ingressi analogici | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Ingressi analogici/terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Grado di resistenza agli urti) | |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 108 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Controllo (gas nocivo) | |
| Standard di prova | IEC 60068-2-60:2015 Metodo 4 |
| Temperatura | 25 °C ±1 K |
| Umidità dell'aria (relativo) | 75 % ±3 % |
| Durata di prova | 14 Giorni |
| Concentrazione di volume H2S (Idrogeno solforato) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentrazione di volume NO2 (Biossido di azoto) | 200 ppb ±20 ppb |
| Concentrazione di volume Cl2 (Cloro) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentrazione di volume SO2 (Anidride solforosa) | 200 ppb ±20 ppb |
| Controllo (Nebbia salina) | |
| Norma di prova | DIN EN 60068-2-52 |
| Numero di cicli | 4 |
| Fasi del test per ciascun ciclo | 2 |
| Durata di prova (Totale) | 168 h |
| Fase del test (Nebbia salina) | 2 h con 5 % ±0,5 % NaCl, valore pH 6,5...7,2 a 35 °C ±2 K |
| Fase del test (Umidità dell'aria) | 166 h con 93 % ±3 % Umidità dell'aria a 40 °C ±2 K |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 1743420 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI7MF |
| Codice prodotto | DRI7MF |
| GTIN | 4067923308459 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 295.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 272 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
US-EMLP-HA (20X9) - Targhetta in plastica 0830989
-
US-EML (20X8) - Etichetta 0800458
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
-
PROT-M12 SH - Tappo a vite 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Distributore a Y 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Distributore a Y 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Distributore a Y 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Distributore a Y 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Distributore a Y 1683471
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS SH - Cavo sensore/attuatore 1224249
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS SH - Cavo sensore/attuatore 1224256
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR SH - Cavo sensore/attuatore 1224252
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR SH - Cavo sensore/attuatore 1476899
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR SH - Cavo sensore/attuatore 1476903
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR SH - Cavo sensore/attuatore 1682728
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Cavo sensore/attuatore 1500907
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH - Cavo sensore/attuatore 1501045
-
SACC-P12MS-4PL-CM SH - Connettore 1438165
-
SACC-P12MS-5PL-CM SH - Connettore 1438175
-
SACC-P12MR-5PL-CM SH - Connettore 1438179
-
SACC-P12MR-4PL-CM SH - Connettore 1438168
-
SACC-M12MS-5PL SH - Connettore 1424658
-
SACC-M12MS-4PL SH - Connettore 1424666
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Connettore 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Connettore 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Connettore 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Connettore 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Connettore 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Connettore 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Utensile 1208445
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
NF PD IOL R - Accoppiatori induttivi 1736165
-
NF PD IOL B - Accoppiatori induttivi 1736167
I vantaggi
Connessione a un master IO-Link con connettore M12 (codificato A, 4 poli)
Porta tipo A
Specifica IO-Link V1.1.4
Collegamento di un massimo di 4 ingressi con connettori M12 (codifica A, 4 poli)
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Campi di conduttori: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Indicatore di stato e diagnostica
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Grado di protezione IP65/67/69
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen