Energy Meter trifase con misurazione del trasformatore di corrente fino a 1 A/5 A AC, interfaccia Modbus/RTU, 2 uscite a impulsi, 4 tariffe (via Modbus), temperatura di esercizio fino a +70 °C, certificato secondo la direttiva MID 2014/32/EU e in combinazione con una omologazione UL/CSA
EEM-XM355
-
Misuratore
1674509
Energy Meter trifase con misurazione del trasformatore di corrente 1 A/5 A AC, interfaccia Modbus/RTU, 2 uscite a impulsi, 4 tariffe (via Modbus), temperatura di esercizio fino a +70 °C, certificato secondo la direttiva MID
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Energy Meter |
| Famiglia di prodotti | EMpro |
| Numero | 4 (Tariffe) |
| Periodo di validità della taratura | 8 Anni |
| Tipo di contatore | Contatore bidirezionale (fornitura e riferimento), con misurazione a 4 quadranti |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Display | |
| Tipologia del display | LCD con retroilluminazione bianca e campo di visualizzazione massimo di 999999,99 kWh/kVArh |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Classe di precisione | C (EN 50470-3) |
| 0,5 (IEC 62053-21) | |
| Tipo di rete | Monofase (a 2 conduttori) |
| Trifase (a 3 conduttori) | |
| Trifase (4 conduttori) | |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 100 V AC ... 277 V AC (esterno, in alternativa: alimentazione dell'Energy Meter tramite tensione di misura) |
| 110 V DC ... 380 V DC (esterno) | |
| Isolamento galvanico | |
| Categoria di misura | CAT III 300 V |
| Misurare | |
| Tensione nominale | 3x 230 V AC (400 V AC) |
| Range tensione d'ingresso | 100 V AC ... 277 V AC (Fase/conduttore di neutro) |
| 173 V AC ... 480 V AC (Fase/fase) | |
| 100 V AC ... 9999 V AC (Primario (mediante convertitore di tensione esterno)) | |
| 100 V AC ... 500 V AC (Secondario (mediante trasformatore di tensione esterno)) | |
| Campo corrente d'ingresso | 1 A AC (Primaria (con trasformatori di corrente esterni)) |
| Potenza assorbita | 10 VA (2 W) |
| 0,05 VA (Ingresso di corrente per fase a 5 A) | |
| 0,1 VA (Ingresso tensione per fase) | |
| Frequenza | ±2 % (50/60 Hz Frequenza di riferimento fN) |
| Fattore di potenza | 0,5 (induttivo) |
| 0,8 (capacitivo) | |
| Corrente di avviamento Ist | 0,01 A |
| Corrente minima Imin | 0,05 A |
| Corrente limite Imax | 6 A |
| Corrente transitoria Itr | 0,25 A |
| Corrente di riferimento Iref | 5 A |
| Corrente nominale secondaria Isn | 1 A AC (mediante convertitore esterno) |
| 5 A AC (mediante convertitore esterno) | |
| Sovraccarico ammesso | 120 A (per 0,5 s) |
| Energia attiva (EN 50470-3) | Classe C |
| Energia attiva (IEC 62053-21) | Classe 0,5 |
| Energia reattiva (IEC 62053-23) | Classe 2 |
| Frequenza di scansione | 14400 Hz |
| Uscita a impulsi | |
| Descrizione dell'uscita | Passivo optoisolato |
| Max. tensione commutabile | 27 V DC |
| Max. corrente d'inserzione | 27 mA |
| Ampiezza di impulso Uscita a impulsi 1 | configurabile |
| Ampiezza di impulso Uscita a impulsi 2 | 60 ms |
| LED a impulsi | 3200 imp/kWh (LED metrologici) |
| Costante del contatore Uscita a impulsi 1 | configurabile |
| Costante del contatore Uscita a impulsi 2 | 3200 imp/kWh |
| Collegamento per misurazione | |
| Denominazione | Collegamento per misurazione |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 26 ... 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,5 Nm |
| altri collegamenti | |
| Denominazione | altri collegamenti |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG | 26 ... 16 (rigido/flessibile) |
| Lunghezza del tratto da spelare | 6,5 mm |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Comunicazione: | |
| Protocollo di comunicazione | Modbus/RTU |
| Standard di comunicazione | RS-485 |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Range velocità di trasmissione | 2400 bit/s |
| 4800 bit/s | |
| 9600 bit/s (preimpostata) | |
| 19200 bit/s | |
| 38400 bit/s | |
| Area di indirizzamento | 1 ... 247 (configurabili) |
| Parità | dispari, pari, nessuna |
| Bit di stop | 1 o 2 |
| Velocità di aggiornamento dati | 100 ms (Potenza attiva) |
| 1 s (Valori energetici) | |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 72 mm |
| Altezza | 94 mm |
| Profondità | 65 mm |
| Profondità (NS 35/7,5) | 59 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
| Unità modulare | 4 UM |
| Colore (Parte superiore custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Colore (Base custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | (Lato anteriore) |
| IP20 (Connessioni) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (MID) |
| -40 °F ... 158 °F (MID) | |
| 0 °C ... 55 °C (Display) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 0 % ... 90 % (senza formazione di condensa) |
| Urti (stoccaggio/trasporto) | 30gn (300 m/s2), 18 ms (IEC 60068-2-27) |
| Vibrazione (immagazzinamento/trasporto) | 10 Hz … 150 Hz, 1g (EN 60068-2-6) |
| Ambiente meccanico | M1 |
| Ambiente EMC | E2 |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| MID | |
| Certificato | Conforme MID |
| Immunità ai disturbi | EN IEC 62052-11 |
| Resistenza tensione impulsiva | 4 kV |
| Norme/Disposizioni | EN IEC 62052-31 |
| EN 50470-3 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale |
| Codice articolo | 1674509 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMMC11 |
| Codice prodotto | CMMC11 |
| GTIN | 4067923223998 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 306.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 260 g |
| Numero tariffa doganale | 90283000 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
PACT MCR-V1-21-44 - Trasformatore di corrente 2277268
-
PACT MCR-V2- 3015- 60 - Trasformatore di corrente 2277271
-
PACT MCR-V2- 4012- 70 - Trasformatore di corrente 2277284
-
PACT MCR-V2- 5012- 85 - Trasformatore di corrente 2277297
-
PACT MCR-V2- 6015- 85 - Trasformatore di corrente 2277336
-
PACT MCR-V2-10020-129 - Trasformatore di corrente 2277378
-
PACT MCR-V3-60 - Trasformatore di corrente 2277417
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
I vantaggi
Misurazione di corrente continua fino a 100 A AC nell'intero intervallo di temperatura da -40 a +70 °C
Conformità alla classe di precisione C secondo la norma EN 50470-3 e 0,5 secondo la norma IEC 62053-21
Funzionamento e lettura semplici e intuitivi grazie al display LCD retroilluminato
Semplice connessione bus e di rete tramite interfaccia Modbus/RTU o Modbus/TCP
Registro Modbus basato sui dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro multifunzione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen