Macchina spelafili con display touch da 5", regolazione elettrica dei parametri e selezione dei preferiti tramite scanner di codici a barre, per conduttori e fili fino a diametro di 10mm2/AWG 8, cavo di alimentazione con inserto frontale tipo E, F
Macchine spelafili: design compatto e facilità d'uso
Con la macchina spelafili compatta puoi spelare ogni tipo di conduttore in tutta semplicità e in pochi secondi. Le macchine spelafili consentono di eseguire automaticamente la spelatura di conduttori fino a 10 mm² con la possibilità di rimuovere parzialmente l'isolamento. L'impostazione dei parametri avviene in modo intuitivo grazie al display touch o ai pulsanti. I conduttori possono così essere inseriti in modo particolarmente rapido e preciso da davanti e dall'alto.
Rivestimento per macchina spelafili
Lama di ricambio per macchina spelafili
I vantaggi
- Risparmio di tempo grazie ai brevi tempi di ciclo
- Impostazione intuitiva dei parametri di spelatura tramite display touch o pomello girevole
- Ampia gamma di applicazioni grazie alla lama a V con ampia sezione per diversi tipi di conduttore
- Qualità costantemente elevata grazie a processi di spelatura ripetibili
Macchina spelafili E.FOX S 10
Macchina spelafili E.FOX S 10 Efficiente e intelligente
Con la macchina spelafili elettrica E.FOX S 10 è possibile lavorare in modo rapido ed efficiente conduttori con sezioni da 0,08 a 10 mm²:
- Elaborazione precisa e accurata di isolamenti standard e speciali, come la gomma, il teflon e isolamenti ad alta temperatura
- Funzionamento semplice con display touch e visualizzazione intuitiva
- Azionamenti elettrici per una rapida regolazione dei parametri
- Memorizzazione di un massimo di 100 preferiti
- Integrazione opzionale di un codice a barre per la selezione diretta dei preferiti
- Utilizzo coerente dei dati grazie al controllo tramite il software basato sull'assistenza operatore clipx WIRE assist
Macchina spelafili WF 1000
Macchina spelafili WF 1000
Con le macchine spelafili compatte WF 1000 puoi spelare conduttori fino a 6 mm² e fili fino a 6 mm di diametro:
- Elaborazione precisa e accurata di isolamenti standard e speciali, come la gomma, il teflon e isolamenti ad alta temperatura
- Protezione contro la giunzione tramite la spelatura parziale dell'isolamento
- Impostazione automatica della forza di serraggio in base alla forza di spelatura necessaria
- Funzionamento semplice tramite pomello girevole
- Panoramica chiara dei valori attuali sul display
- Inserimento del conduttore dal davanti e dall'alto