E.FOX S 10 (EF) - Macchina spelafili
1554299

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Macchina spelafili con display touch da 5", regolazione elettrica dei parametri e selezione dei preferiti tramite scanner di codici a barre, per conduttori e fili fino a diametro di 10mm2/AWG 8, cavo di alimentazione con inserto frontale tipo E, F

Dettagli prodotto








I vantaggi

Alta efficienza grazie all'utilizzo dei dati end-to-end e all'assistenza operatore intelligente
Risparmio di tempo grazie ai brevi tempi di ciclo e alla regolazione elettrica dei parametri
Diversificata gamma di applicazioni grazie alla lama a V con ampia sezione per diversi tipi di conduttori
Funzionamento semplice grazie alla visualizzazione intuitiva