PI-EX-RPSS-I/I
-
Isolatori galvanici
2835011
Ingresso analogico Ex i: Isolatore galvanico di alimentazione, HART. Alimenta i convertitori di segnale a 2 e 3 conduttori a sicurezza intrinseca installati in aree Ex e trasmette un segnale 4-20 mA ad un carico in area sicura. Separazione galvanica a tre vie (ingresso/uscita/alimentazione).
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | Il modulo per elettronica viene innestato in un morsetto base. |
| Applicazione | Analogico IN |
| Numero di canali | 1 |
| Tempo di risposta (10-90%) | < 40 µs |
| Coefficiente termico massimo | < 0,005 %/K |
| Errore di trasmissione | ≤ 0,05 % (del fondo scala, (a 20 °C)) |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di cresta, a norma EN 50020) |
| Isolamento galvanico ingresso/alimentazione | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di cresta, a norma EN 50020) |
| Isolamento galvanico Uscita/alimentazione | |
| Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 20 V DC ... 35 V DC |
| Max. corrente assorbita | 75 mA (con 24 V) |
| Potenza dissipata | max. 1,3 W (con 24 V) |
| Segnale | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso di corrente, a sicurezza intrinseca |
| Sorgenti d'ingresso utilizzabili | convertitori a 2 conduttori 4...20 mA |
| convertitori a 3 conduttori 4...20 mA | |
| segnali attivi alimentati sul campo 0/4...20 mA | |
| Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Tensione di aliment. transmitter | 16,5 V (a 20 mA) |
| Corrente di alimentazione transmitter | ≤ 24 mA |
| Segnale | |
| Descrizione dell'uscita | Uscita in corrente |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Corrente in uscita in presenza di cortocircuito | ca. 40 mA (Limitazione di corrente) |
| Corrente d'uscita in caso di rottura cavo | 0 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 600 Ω |
| Resistenza d'uscita | > 2 MΩ |
| Ripple d'uscita (corrente) | < 40 µASS (a 600 Ω) |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Max. tensione d’uscita Uo | 28 V |
| Max. corrente in uscita Io | 93 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 650 W |
| Tensione massima di sicurezza Um | 250 V AC |
| IIA: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 36,02 mH / 2,15 µF |
| IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 17,72 mH / 0,65 µF |
| IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 4,3 mH / 0,083 µF |
| Comunicazione dati (bypass) | |
| Funzione HART | sì |
| Protocolli | HART, Honeywell DE, Foxboro (altri su richiesta) |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,4 mm |
| Altezza | 145 mm |
| Profondità | 147 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PBT e poliammide PA non rinforzati |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | max. -20 °C ... 60 °C (vedere scheda tecnica) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1) GD [EEx ia] IIC |
| Codice articolo | 2835011 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DK1XXX |
| GTIN | 4017918148027 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 100.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 99.5 g |
| Paese di origine | GB |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen