PI-EX-ES-1/3
-
Blocco di morsetti base
2835325
Morsetto base Ex, con tre punti di connessione al livello di campo (area Ex)
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Portamoduli |
| Applicazione | Elemento base |
| Max. corrente consentita | ≤ 250 mA (per ogni circuito di corrente) |
| Tensione nominale UN | 250 V AC (UB+, UB-) |
| 20 V DC ... 35 V DC (vedere tensione nominale per moduli PI) |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Tensione d’ingresso Ui | ≤ 30 V |
| Max. tensione d’uscita Uo | ≤ 30 V |
| Tensione massima di sicurezza Um | 250 V AC |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 127,5 mm |
| Profondità | 92 mm |
| Profondità NS 35/7,5 | 142,5 mm (con spina di accoppiamento NS 35/7,5) |
| Profondità NS 32 | 147,5 mm (con spina di accoppiamento NS 32) |
| Profondità NS 35/15 | 150 mm (con spina di accoppiamento NS 35/15) |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale isolante custodia | Poliammide PA non rinforzato, policarbonato PC, PVC |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificato | KEMA 99ATEX7296 |
| PxCIF08ATEX2835325X | |
| EAC Ex | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
| Certificato | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2835325 |
| Pezzi/conf. | 6 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 6 Pezzi |
| Codice vendita | DK1XXX |
| Codice prodotto | DK1XXX |
| GTIN | 4017918164218 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 108.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 83.91 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen